Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt PMI14V-F112-2EPE2-IO-Y70104219
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ind. Positionsmesssystem PMI14V-F112-2EPE2-IO

PMI14V-F112-2EPE2-IO
  • Parametrierung und Diagnose über IO-Link
  • 3 parametrierbare Schaltfenster

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  PMI14V-F112-2EPE2-IO

Allgemeine Daten
Einbaubündig
Objektabstandmax. 2,5 mm
Einstellbereich0 ... 14 mm
Kenndaten
Betriebsspannung10 ... 30 V
Verpolschutzverpolgeschützt
Linearitätsfehler± 0,3 mm
Wiederholgenauigkeit± 0,05 mm
Auflösung33 µm
Temperaturdrift± 0,5 mm
Leerlaufstrom≤ 20 mA
BetriebsspannungsanzeigeLED grün
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd666 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Schnittstelle
SchnittstellentypIO-Link
ModusCOM2 (38,4 kBit/s)
Wertebereich0000h ... 7000h
Schaltausgang
Ausgangstyp2 Gegentaktausgänge , 1 Schaltausgang pnp , kurzschlussfest , verpolgeschützt , überspannungsfest , parametrierbar
Betriebsstrom≤ 100 mA
Schalthysterese3-stufig, einstellbar 0,2 ... 0,8 mm
Spannungsfall≤ 3 V
Kurzschlussschutztaktend
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
Anschlussart2 m PUR-Kabel , geschirmt
GehäusematerialPA 66
SchutzartIP67
Material
BedämpfungselementStahl ST37 / 1.0037
Abmessungen
Höhe30,5 mm
Breite35 mm
Länge35 mm
HinweisDie Genauigkeitsangaben gelten nur für einen Abstand des zu erfassenden Objekts von 1 ... 2,5 mm.
Spezifische Qualitätsmerkmale
Luftdichtigkeitpermanent: min. 0,5 bar (über die gesamte Betriebstemperatur)
während 1 min: min. 3 bar (bei Raumtemperatur)

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274004
ECLASS 12.027274004
ECLASS 11.027270702
ECLASS 10.0.127270702
ECLASS 9.027270702
ECLASS 8.027270702
ECLASS 5.127270702
ETIM 9.0EC001852
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.139121550

Details: PMI14V-F112-2EPE2-IO

Produktdokumentation: PMI14V-F112-2EPE2-IO

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Handbuch, PMI14V-F112... mit IO-LinkGERPDF2264 KB

Konstruktion / Simulation: PMI14V-F112-2EPE2-IO

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP449 KB

Software: PMI14V-F112-2EPE2-IO

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-ParametriertoolV1.00.006 / 2022-07-10ZIP96138 KB

Zugehörige Produkte: PMI14V-F112-2EPE2-IO

Zubehör
Bedämpfungselement für Sensoren Bauform F90, F112 und F166; Bohrung seitlichfa
Bedämpfungselement für Sensoren Bauform F90, F112 und F166; Bohrung frontalfa