Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Raritan Dominion KVM-Schalter DKX2-101-V2

DKX2-101-V2
  • Ermöglicht eine direkte Verbindung von einem VisuNet Remote Monitor (mit RM Shell 4.1 oder neuer) zu einem Host-System
  • Unterstützt den gleichzeitigen lokalen und Fernzugriff auf eine Bedienstation

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  DKX2-101-V2

Produktbeschreibung
Raritan Dominion KVM-Schalter
Versorgung
Eingangsspannung5 V DC
Stromversorgung100 ... 240 V / 6 V DC , AC/DC Netzadapter oder Power over Ethernet (PoE); kompatibel mit IEEE 802.3af, Stromeinspeisung an zentraler Stelle, Signalleitungspaar Stromeinspeisung Klasse 2, PoE-betriebenes Gerät (unter 7 W)
Schnittstelle
Schnittstellenkonzept1x USB, PS/2, VGA-Eingang/-Ausgang, LAN, serielle Konsole, Stromeinspeisung
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit20 % ... 85 %
Mechanische Daten
AnschlussLokale Verbindung: 1 Mini-USB-Port für Tastatur/Maus und Konnektivität für virtuelle Medien zum Ziel, 1 Mini-DIN9-Port für multifunktionale serielle Schnittstelle mit allen RS232-Merkmalen, Modem-Anschluss und Dominion PX-Konnektivität
Remote-Verbindung: 1 Ethernet-Port (RJ45) mit Anzeige des Aktivitätsstatus
Masse295 g
Abmessungen103 mm x 74 mm x 27 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.019209090
ECLASS 12.019209290
ECLASS 11.019209290
ECLASS 10.0.119209290
ECLASS 9.019209290
ECLASS 8.019209290
ECLASS 5.127242392
ETIM 9.0EC000698
ETIM 8.0EC000698
ETIM 7.0EC000698
ETIM 6.0EC000698
ETIM 5.0EC000698
UNSPSC 12.143222608

Details: DKX2-101-V2

Produktdokumentation: DKX2-101-V2

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Quick Installation Guide: Raritan Dominion KX II-101 KVM-over-IPENGPDF3698 KB

Zugehörige Produkte: DKX2-101-V2

Zubehör von
VisuNet GXP PC Zone 2/22 (Generation 2020, Intel® Atom Apollo Lake Processor), 19-Zoll-Display (48 cm), PC-Lösung mit vorinstalliertem Windows®-Betriebssystem, Leichtbauweise, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 2/22, UL-gelistet für die USA und Kanadapa
VisuNet GXP PC Zone 2/22 (Generation 2020, Intel® Atom Apollo Lake Processor), 21,5-Zoll- (54,61-cm-) Display, 16:9-Widescreen-Format, passend zu den Engineeringstationen, PC-Lösung mit vorinstalliertem Windows®-Betriebssystem, Leichtbauweise, Full HD-Auflösung, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 2/22pa
VisuNet GXP Remote Monitor Zone 2/22 (Generation 2020, Intel® Atom Apollo Lake Processor), 21,5-Zoll- (54,61-cm-) Display, 16:9-Widescreen-Format, passend zu den Engineeringstationen, Thin-Client-Lösung (mit VisuNet RM Shell-Firmware), Leichtbauweise, Full HD-Auflösung, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 2/22pa
VisuNet GXP PC Zone 1/21 (2020 Generation, Intel® Atom Apollo Lake Processor), 21,5-Zoll- (54,61-cm-) Display, 16:9-Widescreen-Format, passend zu den Engineeringstationen, PC-Lösung mit vorinstalliertem Windows®-Betriebssystem, Leichtbauweise, Full HD-Auflösung, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 1/21pa
VisuNet GXP Remote Monitor Zone 2/22 (Generation 2020, Intel® Atom Apollo Lake Processor), 19-Zoll-Display (48 cm), Thin-Client-Lösung (mit VisuNet RM Shell-Firmware), Leichtbauweise, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 2/22, UL-gelistet für die USA und Kanadapa
VisuNet GXP Remote Monitor Zone 1/21 (Generation 2020, Intel® Atom Apollo Lake Processor), 19-Zoll-Display (48 cm), Thin-Client-Lösung (mit VisuNet RM Shell-Firmware), Leichtbauweise, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 1/21, UL-gelistet für die USA und Kanadapa
VisuNet GXP PC Zone 1/21 (2020 Generation, Intel® Atom Apollo Lake Processor), 19-Zoll-Display (48 cm), PC-Lösung mit vorinstalliertem Windows®-Betriebssystem, Leichtbauweise, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 1/21, UL-gelistet für die USA und Kanadapa
VisuNet GXP Remote Monitor Zone 1/21 (Generation 2020, Intel® Atom Apollo Lake Processor), 21,5-Zoll- (54,61-cm-) Display, 16:9-Widescreen-Format, passend zu den Engineeringstationen, Thin-Client-Lösung (mit VisuNet RM Shell-Firmware), Leichtbauweise, Full HD-Auflösung, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 1/21pa
Workstation VisuNet FLX Edge, Lösung für Class I, Division 1 mit integriertem Überdruckkapselungs-/Spülsystem der Serie 6000 Typ X, Lösung für Class I, II, Division 2 und allgemeine Anwendungen ohne Überdruckkapselungs-/Spülsystem, Vollständig modulare Bauart mit HMI VisuNet FLX und EXTA4-Tastaturoptionen unterstützt die Wartbarkeit vor Ort, Verfügbar als Windows® PC, Thin Client mit RM Shell oder ThinManager-Ready-Optionpa