Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Feldstation, Edelstahl LB9508-S92-0-0-1-0-0

LB9508-S92-0-0-1-0-0
  • Standardgehäuse für LB-System
  • Max. 8 Steckplätze für E/A-Module
  • Montage in Zone 2 oder im sicheren Bereich
  • Für PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1 und MODBUS RTU
  • Elektropoliertes Gehäuse, IP66/NEMA 4X
  • Zertifizierte Gehäuselösung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LB9508-S92-0-0-1-0-0

Allgemeine Daten
Installierte KomponentenBackplane LB9023A
Steckplätze
Buskoppler1
Versorgung1
E/A-Module (einfache Breite)max. 8
E/A-Module (doppelte Breite)max. 4
Versorgung
AnschlussSchraubklemmen, max. 10 mm2
Bemessungsspannung24 V DC
Sicherheitst. Maximalspannung Um60 V
Redundanznein
Feldbusanschaltung
FeldbustypPROFIBUS DP/DP-V1 oder MODBUS RTU , abhängig vom Buskoppler
AnschlussSub-D-Stecker, 9-polig (nicht im Lieferumfang enthalten)
Redundanznein
Elektrische Daten
Zulässige LeistungWandmontage: 43 W (bei 40 °C (104 °F)) , 21,5 W (bei 50 °C (122 °F))
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2006
Konformität
SchutzartEN 60529
SchlagfestigkeitEN 60079-0
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) bei T4 , abhängig von der zulässigen Leistung
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 75 % (Jahresmittel)
< 95 % (30 T/Jahr), keine Betauung
Schlagfestigkeit7J
Mechanische Daten
Gehäusedeckelschwenkbare Tür mit unverlierbaren Sechskantschrauben M6
SchutzartIP66, NEMA 4X
KabeleingangVersorgung (Ex e): 2 x M25
Bus (Ex e): 4 x M20
Feldsignale (Ex i): 30 x M20
Material
GehäuseEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Oberflächeelektropoliert
KabelverschraubungPolyamid (PA)
DichtungNeopren, feuerfest, einteilig
MaterialstärkeGehäusekörper: 1,5 mm
Gehäusedeckel: 1,5 mm
Montageplatte: 2 mm
Masseca. 10 kg , ohne Module
Abmessungen(B x H x T)
350 x 306 x 215 mm
Höhe306 mm
Breite350 mm
Tiefe215 mm
BefestigungDurchgangsbohrungen Ø11 mm
ErdungErdungsbolzen M10 , Messing
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ZertifikatPF 08 CERT 1267
KennzeichnungEx-Hexagon II 3 G Ex nA nC [ic] IIC/IIB T4
Ex-Hexagon II 3 (2) G Ex nA nC [ib] IIC T4
Ex-Hexagon II 3 (1) G Ex nA nC [ia] IIC/IIB T4
Ex-Hexagon II 3 D Ex tD A22 IP65 T 130°C
Ex-Hexagon II (2) D [Ex ib] IIIC
Ex-Hexagon II (1) D [Ex ia] IIIC
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2009
EN 60079-11:2007
EN 60079-15:2005
EN 61241-0:2006
EN 61241-1:2004
EN 61241-11:2006
EN 61010-1:2001
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210190
ECLASS 12.027210190
ECLASS 11.027210190
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 9.0EC000200
ETIM 8.0EC000200
ETIM 7.0EC000200
ETIM 6.0EC000200
ETIM 5.0EC000200
UNSPSC 12.139121008

Details: LB9508-S92-0-0-1-0-0

Funktion

Diese Feldstation erfüllt die Anforderungen an anspruchsvollste Anwendungen in der industriellen Umwelttechnik.

Elektropolierter Edelstahl 316L sorgt für eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit in einem breiten Temperaturbereich. Der integrierte Ablaufkanal verhindert die Beschädigung der einteiligen Dichtung durch stehendes Wasser.

Das Gehäuse ist mit Steckplätzen für 4 doppelt breite E/A-Module oder 8 einfach breite E/A-Module ausgestattet.

Diese E/A-Module lassen sich beliebig an jedem Steckplatz aufstecken und können in der Feldstation gemischt angebracht werden.

Produktdokumentation: LB9508-S92-0-0-1-0-0

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF139 KB
Handbücher
HandbuchGERPDF5387 KB

Konstruktion / Simulation: LB9508-S92-0-0-1-0-0

Sprachauswahl:
CAESpracheDateitypDateigröße
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ497 KB
EPLAN macros LB-System / EPLAN-Makros LB-SystemALLZIP65808 KB
PROFINET Gateway

Die neuen LB-/FB-PROFINET-Gateways von Pepperl+Fuchs öffnen das Tor zu Industrie 4.0-Anwendungen in der Prozessindustrie.