Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Elektrische Daten | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | 1100 V AC max. | |
Betriebsstrom | 350 A max. | |
Mechanische Daten | ||
Gehäusedeckel | komplett abnehmbar | |
Befestigung Deckel | ||
Schrauben | M6-Sechskant-Edelstahlschrauben | |
Anzahl | 4 | |
Anzugsdrehmoment | 2 Nm | |
Deckeldichtung | robustes Silikongummi, einteilig | |
Schutzart | IP66 | |
Kabeleingang | Durchgangsbohrungen in Gehäusekörper | |
Flanschplatte auf Stirnseite(n) | n/a | |
Material | ||
Umgehäuse | 1,5 mm AISI 316L, (1.4404) Edelstahl | |
Finish | elektropoliert | |
Masse | ca. 13,3 kg | |
Abmessungen | ||
Außenmaß (A) | 480 mm | |
Außenmaß (B) | 480 mm | |
Außenmaß (C) | 215 mm | |
Außenmaß mit Schrauben (C2) | 232,6 mm | |
Innenmaß (D) | 431 mm | |
Innenmaß (E) | 431 mm | |
Innenmaß (F) | 177,5 mm | |
Abstand Befestigungsbohrungen (G) | 405 mm | |
Abstand Befestigungsbohrungen (G1) | 530 mm | |
Abstand Befestigungsbohrungen (H) | 530 mm | |
Abstand Befestigungsbohrungen (H1) | 435 mm | |
Durchmesser Befestigungsbohrung (J) | 8,5 mm | |
Stärke Befestigungslaschen (N) | 12 mm | |
Maximales Außenmaß (K) | 551 mm | |
Maximales Außenmaß (K1) | 551 mm | |
Befestigung | 4 Montagehalter zur Wandmontage im Lieferumfang vorhanden | |
Erdung | interne/externe M8-Erdungsbolzen, Messing vernickelt interner M6-Edelstahl-Erdungsbolzen, verschweißt am Deckel interner M6-Edelstahl-Erdungsbolzen, verschweißt am Gehäusekörper |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 40 °C (-40 ... 104 °F) , optional -50 ... 120 °C (-58 ... 248 °F) | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CML 16 ATEX 3008X CML 17 ATEX 3023U |
|
Kennzeichnung | II 2 GD Ex eb IIC T* Gb, Ex db eb IIC T* Gb, Ex tb IIIC T** Db oder Ex ia IIC T* Gb, Ex tb IIIC T** Db oder Ex eb IIC T* Gb, Ex ia IIC T* Gb, Ex tb IIIC T** Db T6/T80 °C @ Ta +40 °C T5/T95 °C @ Ta +55 °C T4/T125 °C @ Ta +85 °C T3/T160 °C @ Ta +120 °C |
|
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | IECEx CML 16.0007X IECEx CML 17.0013U |
|
EAC-Zulassung | RU C-DE.BH02.B.00016/18 | |
CCoE-Zulassung | PESO A/P/HQ/MH/104/4900 (P386871) | |
IA-Zulassung | MASC S/18-0004X | |
CCC-Zulassung | 2020322303002519 | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
CE-Kennzeichnung | 0102 | |
Allgemeine Informationen | ||
Bestellinformationen | Dieses Gerät wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. | |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27180502 |
ECLASS 12.0 | 27180502 |
ECLASS 11.0 | 27180502 |
ECLASS 10.0.1 | 27180502 |
ECLASS 9.0 | 27180502 |
ECLASS 8.0 | 27180502 |
ECLASS 5.1 | 27180502 |
ETIM 9.0 | EC002503 |
ETIM 8.0 | EC002503 |
ETIM 7.0 | EC002503 |
ETIM 6.0 | EC002503 |
ETIM 5.0 | EC002713 |
UNSPSC 12.1 | 39121314 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Kurzanleitung - Klemmenkästen Serie FXL*.T / XL*.T / SL*.T (notifizierte Stelle: CML) | GER | 3543 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
ATEX Certificate | CML 16 ATEX 3008X | ALL | 208 KB | |
CML Ex tb IECEx Certificate of Conformity Ex e | IECEx CML 17.0013U | ALL | LINK | --- |
CML IECEx Certificate of Conformity | IECEx CML 16.0007X | ALL | LINK | --- |
Europe CML ATEX Category 2 D ATEX Category 2 G | CML 17ATEX3023U | ALL | 134 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3238C | ALL | 441 KB |