Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Elektrische Daten | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | 60 V AC / DC max. für ATEX / IECEx |
|
Mechanische Daten | ||
Gehäusedeckel | komplett abnehmbar | |
Befestigung Deckel | ||
Schrauben | M6-Edelstahl-Kreuzschlitzschraube mit verlängertem Schlitz | |
Anzahl | 4 | |
Anzugsdrehmoment | 3,5 Nm | |
Deckeldichtung | geschäumtes Silikon | |
Schutzart | IP66 | |
Kabeleingang | Durchgangsbohrungen | |
Leitungseinführungen Seite B | ||
M20 Anzahl | 6 | |
M20 Serie | Kabelverschraubungen, Kunststoff | |
M20 Typ | CG.PIDS1.M20.* | |
M20 Klemmbereich | 6 ... 12 mm | |
Leitungseinführungen Seite C | ||
M20 Anzahl | 1 | |
M20 Serie | Kabelverschraubungen, Kunststoff | |
M20 Typ | CG.PIDS1.M20.* | |
M20 Klemmbereich | 6 ... 12 mm | |
Leitungseinführungen Seite D | ||
M20 Anzahl | 1 | |
M20 Serie | Kabelverschraubungen, Kunststoff | |
M20 Typ | CG.PIDS1.M20.* | |
M20 Klemmbereich | 6 ... 12 mm | |
Klemmenbestückung | ||
Ausrichtung Hutschiene | horizontal | |
Anzahl Hutschienen horizontal | 1 | |
Nutzbare Länge pro horizontaler Hutschiene | 101,5 mm | |
Klemmentyp | 20 x WDU 2,5 blau 2 x WPE 2,5 |
|
Klemmenkapazität | 2,5 mm2 | |
Material | ||
Umgehäuse | kohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester (GFP) | |
Finish | Eigenfarbe schwarz | |
Masse | ca. 1 kg | |
Abmessungen | ||
Außenmaß (A) | 129 mm | |
Außenmaß (B) | 179 mm | |
Außenmaß (C) | 91,5 mm | |
Innenmaß (D) | 106 mm | |
Innenmaß (E) | 156 mm | |
Innenmaß (F) | 69 mm | |
Abstand Befestigungsbohrungen (G) | 106 mm | |
Abstand Befestigungsbohrungen (H) | 126 mm | |
Durchmesser Befestigungsbohrung (J) | 7 mm | |
Stärke Befestigungslaschen (N) | 18 mm | |
Befestigung | 2 Schrauben | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CML 17 ATEX 3255X |
|
Kennzeichnung | II 2 GD Ex ia IIC T* Gb Ex tb IIIC T** °C Db T6/T80 °C @ Ta +40 °C T5/T95 °C @ Ta +55 °C |
|
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | IECEx CML 17.0144X | |
Konformität | ||
Schutzart | EN60529 | |
CE-Kennzeichnung | 0102 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27180502 |
ECLASS 12.0 | 27180502 |
ECLASS 11.0 | 27180502 |
ECLASS 10.0.1 | 27180502 |
ECLASS 9.0 | 27180502 |
ECLASS 8.0 | 27180502 |
ECLASS 5.1 | 27180502 |
ETIM 9.0 | EC002503 |
ETIM 8.0 | EC002503 |
ETIM 7.0 | EC002503 |
ETIM 6.0 | EC002503 |
ETIM 5.0 | EC002713 |
UNSPSC 12.1 | 39121314 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Kurzanleitung - Klemmenkästen Serie GR.TB* | GER | 250 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
CML IECEx Certificate of Conformity | IECEx CML 17.0144 X | ALL | LINK | --- |
Europe CML II 2GD ATEX | CML 17ATEX3255X | ALL | 150 KB | |
UK-Type Examination Certificate | CML 21UKEX3896X | ALL | 142 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3934B | ALL | 441 KB |