Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Klemmenkasten Ex e / Ex i, Edelstahl XLS.T*.31.31.20.*.0

XLS.T*.31.31.20.*.0
  • 306 mm x 306 mm x 200 mm
  • Edelstahl 316L
  • Ex-e-, Ex-ia- und Ex-tb-zugelassen
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Rechtwinklige Dichtungskante
  • Keine Flanschplatte
  • Konfiguration der Klemmen, Kabeleingänge und Typ der Kabelverschraubungen wie spezifiziert

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  XLS.T*.31.31.20.*.0

Elektrische Daten
Betriebsspannung1100 V AC max.
Betriebsstrom350 A max.
Mechanische Daten
Gehäusedeckelkomplett abnehmbar
Befestigung Deckel
SchraubenM6-Sechskant-Edelstahlschrauben
Anzahl4
Anzugsdrehmoment2 Nm
Deckeldichtungrobustes Silikongummi, einteilig
SchutzartIP66
KabeleingangDurchgangsbohrungen in Gehäusekörper
Flanschplatte auf Stirnseite(n)n/a
Material
Umgehäuse1,5 mm AISI 316L, (1.4404) Edelstahl
Finishelektropoliert
Masseca. 6,5 kg
Abmessungen
Außenmaß (A)306 mm
Außenmaß (B)306 mm
Außenmaß (C)200 mm
Außenmaß mit Schrauben (C2)217,6 mm
Innenmaß (D)257 mm
Innenmaß (E)257 mm
Innenmaß (F)162,5 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)231 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G1)356 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)356 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H1)261 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)8,5 mm
Stärke Befestigungslaschen (N)12 mm
Maximales Außenmaß (K)377 mm
Maximales Außenmaß (K1)377 mm
Befestigung4 Montagehalter zur Wandmontage im Lieferumfang vorhanden
Erdunginterne/externe M8-Erdungsbolzen, Messing vernickelt
interner M6-Edelstahl-Erdungsbolzen, verschweißt am Deckel
interner M6-Edelstahl-Erdungsbolzen, verschweißt am Gehäusekörper
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 40 °C (-40 ... 104 °F) , optional -50 ... 120 °C (-58 ... 248 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 16 ATEX 3008X
CML 17 ATEX 3023U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex eb IIC T* Gb, Ex db eb IIC T* Gb, Ex tb IIIC T** Db oder
Ex ia IIC T* Gb, Ex tb IIIC T** Db oder
Ex eb IIC T* Gb, Ex ia IIC T* Gb, Ex tb IIIC T** Db
T6/T80 °C @ Ta +40 °C
T5/T95 °C @ Ta +55 °C
T4/T125 °C @ Ta +85 °C
T3/T160 °C @ Ta +120 °C
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx CML 16.0007X
IECEx CML 17.0013U
EAC-ZulassungRU C-DE.BH02.B.00016/18
CCoE-ZulassungPESO A/P/HQ/MH/104/4900 (P386871)
IA-ZulassungMASC S/18-0004X
CCC-Zulassung2020322303002519
Konformität
SchutzartEN 60529
CE-Kennzeichnung0102
Allgemeine Informationen
BestellinformationenDieses Gerät wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027180502
ECLASS 12.027180502
ECLASS 11.027180502
ECLASS 10.0.127180502
ECLASS 9.027180502
ECLASS 8.027180502
ECLASS 5.127180502
ETIM 9.0EC002503
ETIM 8.0EC002503
ETIM 7.0EC002503
ETIM 6.0EC002503
ETIM 5.0EC002713
UNSPSC 12.139121314

Details: XLS.T*.31.31.20.*.0

Datenblatt: XLS.T*.31.31.20.*.0

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet XLS.T*.31.31.20.*.0PDF416 KB
Datenblatt XLS.T*.31.31.20.*.0PDF417 KB

Dokumente: XLS.T*.31.31.20.*.0

Kurzanleitungen, SicherheitsinformationenDateitypDateigröße
Brief Instructions - Terminal Boxes Series FXL*.T / XL*.T / SL*.T (notified body: CML)PDF196 KB
Kurzanleitung - Klemmenkästen Serie FXL*.T / XL*.T / SL*.T (notifizierte Stelle: CML)PDF3543 KB

Zertifikate+Zulassungen: XLS.T*.31.31.20.*.0

ZertifikateDateitypDateigröße
ATEX CertificatePDF208 KB
CML Ex tb IECEx Certificate of Conformity Ex eLINK---
CML IECEx Certificate of ConformityLINK---
Europe CML ATEX Category 2 D ATEX Category 2 GPDF134 KB
Konformitätsnachweis
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF441 KB
SR Series—Stainless Steel Enclosures for Hazardous Areas

Die neue SR-Gehäuseserie aus rostfreiem Edelstahl besticht durch ihr modulares Konzept: Entdecken Sie die Gehäusereihe, die jede Anwendung perfekt löst – auf jedem Niveau …

Nutzen Sie unseren Online-Konfigurator, um sich mit wenigen Klicks Ihren individuellen Klemmenkasten zusammenzustellen.

Innerhalb nur eines Arbeitstags erhalten Sie bereits Ihr persönliches Angebot!