Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Vibracon LVL2S-G3SS-A2-V1 >700MM

LVL2S-G3SS-A2-V1 >700MM

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  LVL2S-G3SS-A2-V1 >700MM

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027200518
ECLASS 12.027200518
ECLASS 11.027200518
ECLASS 10.0.127200518
ECLASS 9.027200589
ECLASS 8.027200589
ECLASS 5.127200589
ETIM 9.0EC001447
ETIM 8.0EC001447
ETIM 7.0EC001447
ETIM 6.0EC001447
ETIM 5.0EC001447
UNSPSC 12.141111950

Details: LVL2S-G3SS-A2-V1 >700MM

Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.