Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Vision Sensor VOS312-100

VOS312-100
  • fünf wählbare Auswertemethoden
  • mit bis zu 6 Merkmalsprüfungen
  • Offline-Parametrierung
  • 16 Jobs on-board speicherbar
  • Jobverwaltung
  • Integrierte Beleuchtung
  • externe Fokus-Einstellung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VOS312-100

Produktbeschreibung
Vision Sensor zur komplexen Objekterkennung mit 6 Merkmalsprüfungen und 16 Jobspeicherungen
Allgemeine Daten
Objektabstand20 ... 500 mm ,
nominal 100 mm
LichtsenderIntegrierter LED-Blitz oder Externe Beleuchtung
LichtartWeißlicht
Bildausschnitt8 mm x 6 mm ... 135 mm x 100 mm , abhängig vom Arbeitsabstand
30 mm x 22 mm bei 100 mm Arbeitsabstand
Triggermodusfreilaufend oder extern getriggert
Schärfentiefe± 5 % des Arbeitsabstands
Auflösung640 x 480 Pixel
Fangbereicheinstellbar
Parametrierung / Software
ParametrierungParametrierung über PC-Oberfläche VOS3-Config
Auswertungen pro Bild
Positionsbestimmungaktivierbar/deaktivierbar
Merkmalsbestimmungen1 ... 6
LagenachführungLagenachführung mit Ergebnis aus Positionsbestimmung
Auswerteverfahren
PositionsbestimmungSchwerpunkt
Antastung
Muster
Korrelation
MerkmalsprüfungGrauwert
Gradient
Kontrast
Muster
Kontur
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün
FunktionsanzeigeLED rot: Fehlermeldung ,
LED gelb: Schaltzustand (2x) : Position OK / Merkmale OK
Einstellung FokusFokus einstellbar über Stellschraube
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 V DC ± 20 %
Welligkeit5 Vss
Betriebsstrom200 mA ohne Last
Schutzklasse2
Schnittstelle
SchnittstellentypEthernet 100 Mbit/s , RS 422
Eingang
Eingangsspannung24 V
SteuereingangExterne Triggerung
Schaltschwellehigh: ≥ 10 V, low: ≤ 3 V , Trigger auf steigende Flanke
Ausgang
SchaltungsartSchließer pnp optisch entkoppelt , kurzschluss-/überlastfest
Schaltspannung24 V
Schaltstrommax. 200 mA je Ausgang
Impulsverlängerungeinstellbar
Ausgang 1
AusgangstypAnschluss externe Beleuchtung
Ausgang 2
AusgangstypBetriebsbereit
Ausgang 3
AusgangstypAlle Merkmale innerhalb Toleranz
Ausgang 4
AusgangstypPosition erkannt / innerhalb Toleranz
Normen- und Richtlinienkonformität
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 60947-5-2
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61000-4-2/3/4/6
Mech. BelastbarkeitEN 60068-2-6 , EN 60068-2-27
Schock- und StoßfestigkeitEN 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
ZulassungenCE, cULus
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Schockfestigkeit< 50 g
Mechanische Daten
Gehäusetiefe
Gehäusedurchmesser
SchutzartIP67
AnschlussM12-Stecker, 5-polig ; 2 x M12-Stecker, 8-polig
Material
GehäuseAluminium, eloxiert , Kunststoff
LichtaustrittKunststoffscheibe
Montagemit Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz
Masseca. 170 g
Abmessungen
Höhe30,5 mm
Breite30,5 mm
Länge64 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027310101
ECLASS 12.027310101
ECLASS 11.027310101
ECLASS 10.0.127310101
ECLASS 9.027310101
ECLASS 8.027310101
ECLASS 5.127310101
ETIM 9.0EC002999
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211711

Details: VOS312-100

Funktion

Der VOS312 ist ein frei konfigurierbarer Vision-Sensor für Erkennungsaufgaben z. B.Anwesenheits-, Vollständigkeits- und Positionskontrolle. Diese Erkennungsaufgaben können über den Einsatz von 5 Auswertemethoden gelöst werden. Der Sensor kann über die intuitive PC-Oberfläche VOS3-Config konfiguriert und anschliessend ohne PC betrieben werden.

Im Sensor können zusätzlich bis zu 16 Jobs gespeichert werden. Mittels Jobverwaltung und Telegrammsteuerung können diese Jobs verwaltet bzw. im Betrieb ausgewählt werden. Zusätzlich bietet der Sensor noch die Möglichkeit der Verknüpfung von bis zu 6 Merkmalsprüfungen.

Produktdokumentation: VOS312-100

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Handbuch VOS302/VOS312GERPDF4324 KB

Konstruktion / Simulation: VOS312-100

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1883 KB

Software: VOS312-100

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
VOS3-Config GER/ENG / VOS3-Config GER/ENGZIP12213 KB