Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Laserlichtschnitt-Sensor Linerunner 300 zur Messung von Höhen- und Breiteninformationen |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Messbereich | Xmin = ±15 mm Xmax = ±21,5 mm Z = 65 mm ... 125 mm |
|
Lichtsender | Laserdiode | |
Lichtart | roter Laser zur Messortkennzeichnung, 650 nm IR-Laser als Messlaser, 785 nm Beide Laserlinien sind deckungsgleich und werden parallel betrieben |
|
Laserkenndaten | ||
Hinweis | SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN NICHT DIREKT MIT OPTISCHEN INSTRUMENTEN BETRACHTEN |
|
Laserklasse | 1 | |
Wellenlänge | Ausrichtlaser: 650 nm Messlaser: 785 nm |
|
Maximale optische Ausgangsleistung | Ausrichtlaser: 1,4 mW Messlaser: 6 mW |
|
Laserüberwachung | Das Sicherheitssystem schaltet den Laser bei zu hoher Laserleistung ab | |
Scanrate | 100 s-1 | |
Objektgeschwindigkeit | Stillstand | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Betriebsanzeige | POWER: LED grün | |
Funktionsanzeige | LAN: LED gelb LASER: LED grün STATUS: LED grün |
|
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 24 V DC ± 10 %, SELV/PELV | |
Leistungsaufnahme | max. 5 W , Ausgänge ohne Last | |
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | Ethernet über TCP/IP , 100 Mbit/s | |
Eingang | ||
Eingangsspannung | 24 V | |
Anzahl/Typ | 3 digitale Eingänge und externe Triggerung | |
Ausgang | ||
Anzahl/Typ | 2 digitale Ausgänge | |
Schaltungsart | PNP | |
Schaltspannung | 24 V | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Störfestigkeit | EN 60947-5-2 | |
Störaussendung | EN 60947-5-2 | |
Schutzart | EN 60529 | |
Laserklasse | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65 | |
Anschluss | Gerätestecker M12 x 1, 8-polig (Versorgung + I/O) Gerätebuchse M12 x 1, 4-polig, D-codiert (Ethernet) |
|
Material | ||
Gehäuse | Aluminium, eloxiert | |
Lichtaustritt | Glasscheibe | |
Masse | ca. 500 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 36 mm | |
Breite | 108 mm | |
Tiefe | 106 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0.1 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 5.1 | 27270801 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
UNSPSC 12.1 | 41111613 |
Der LineRunner ist der Hochleistungs-Laserlichtschnitt-Sensor in der Pepperl+Fuchs Familie von Sensoren für industrielle Anwendungen. Beim Laserlichtschnitt-Verfahren wird eine Laserlinie auf ein Objekt projiziert, die unter einen bestimmten Winkel von einer Kamera erfasst wird. Mit dem Triangulationsprinzip können so Höhen- und Breiteninformationen bestimmt werden.
Mit seiner hochleistungsfähigen Hard- und Softwareplattform bietet der LineRunner innovative und modulare Lösungen bei Performance, Kommunikation und Wartung. Sichere Messung auf verschiedensten Oberflächen dank innovativer Lasertechnologie und intelligenter Belichtungsregelung und das bei der Laserschutzklasse 1, die zusätzliche Schutzmaßnahmen erspart.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 852 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3173 KB |
Softwaretools | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Software Vision Configurator / Software Vision Configurator | V6.6.2 | ZIP | 31588 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|