Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Power Rail PR-03

PR-03
  • Alternative Stromversorgung
  • Nennstrom 4 A
  • Einfache Installation
  • Standardlänge 50 cm, in 4 cm-Stücken beliebig kürzbar
  • Abschlussisolation durch mitgelieferte Endkappe
  • mit 2 Leitern zur Spannungsversorgung und einem Leiter zur Sammelfehlermeldung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  PR-03

Produktbeschreibung
Gerastertes Power Rail, 3 Leiter
Elektrische Daten
Bemessungsspannung24 V DC
Bemessungsstrom4 A
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210119
ECLASS 12.027210119
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 9.0EC002653
ETIM 8.0EC002653
ETIM 7.0EC002653
ETIM 6.0EC002653
ETIM 5.0EC002542
UNSPSC 12.139121004

Details: PR-03

Funktion

Das Power Rail ist ein einfaches Kunststoff-Einlegeteil in der Hutschiene nach EN 60715. Es löst alle Verdrahtungsprobleme der Spannungsversorgung bei der Montage von Klemmenblöcken.

Eine umfangreiche Palette von Trennbausteinen steht zur Verfügung, welche durch bloßes Aufschnappen auf das Power Rail mit Hilfsenergie versorgt werden. Die Energieversorgung auf die zwei Leiter des Power Rails erfolgt entweder mittels Einspeisebaustein oder über die Klemmenblöcke eines Termination Boards.

Die Versorgungsspannungsanschlüsse der Trennbausteine sind dagegen nur für die Speisung der jeweiligen Einzelbausteine geeignet. Nicht verwendbar sind diese Anschlüsse zum Speisen des Power Rails oder zum Weiterleiten der Power-Rail-Spannung.

Die Standardlänge der Schiene beträgt 50 cm. Sie ist an den hierfür gekennzeichneten Stellen im Abstand von 4 cm zu trennen und somit individuell an den jeweiligen Bedarf anzupassen. Goldplattierte Kontakte gewährleisten eine sichere Kontaktgabe.

Für Neuanlagen bitte Standardtyp UPR-03 verwenden.

Zugehörige Produkte: PR-03

Zubehör von

Ausgang: 25 ... 27 V/360 mA, Für die meisten Feldbus-Anwendungen, High-Power-Trunk für viele Geräte und große Kabellängen, Montage in Zone 2/Class I, Div. 2, Für FOUNDATION Fieldbus H1, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: nicht explosionsgefährdeter Bereich
Zone 2 - High-Power-Trunk
Zone 1 - High-Power-Trunk
Division 2 - High-Power-Trunk
Division 1 - High-Power-Trunk, Gerätekoppler-Installationsort [2]: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
Ausgang: 12 ... 13 V/220 mA, Für batterie- oder solarversorgte Anlagen, Für anspruchsvolle Umweltbedingungen, Montage in Zone 2/Class I, Div. 2, Für FOUNDATION Fieldbus H1, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: nicht explosionsgefährdeter Bereich
Zone 2 - High-Power-Trunk
Division 2 - High-Power-Trunk, Gerätekoppler-Installationsort [2]: Zone 2 - High-Power-Trunk, Gerätekoppler-Installationsort [3]: Division 2 - High-Power-Trunkpa
Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.