Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
KFA6-STR-1.24.500
Versorgung |
Anschluss | Klemmen 14, 15 |
Bemessungsspannung | 90 ... 253 V AC , 48 ... 63 Hz |
Absicherung | Vorsicherung : B-Charakteristik: 16 A B-Charakteristik: 10 A B-Charakteristik: 6 A |
Verlustleistung | 2,5 W |
Ausgang |
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 7+, 8- |
Strom | 500 mA bei 60 °C (140 °F) , dauerkurzschlussfest (elektronisch) |
Ausgangsstrom | max. 500 mA |
Ausgangsspannung | 24 V DC |
Galvanische Trennung |
Versorgung/Ausgang | sichere Trennung nach DIN VDE 0106, Bemessungsisolationsspannung 253 Veff |
Anzeigen/Einstellungen |
Anzeigeelemente | LED |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2014/30/EU | EN 55022:2010 , EN 61000-4-2:2009 , EN 61000-4-3:2006+A1:2008 , EN 61000-4-4:2012 , EN 61000-4-5:2014 , EN 61000-4-6:2014 , EN 61000-4-11:2004 , EN 61000-6-2:2005+AC:2005 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011 |
Niederspannung | |
| Richtlinie 2014/35/EU | EN 60950-1:2006+A1:2010+A2:2013 |
Konformität |
Isolationskoordination | EN 50178 |
Galvanische Trennung | EN 50178 |
Schutzart | IEC 60529 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Anschluss | Schraubklemmen |
Masse | ca. 140 g |
Abmessungen | 20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2 |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC002542 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
Dokumente:
KFA6-STR-1.24.500
CAD+CAE:
KFA6-STR-1.24.500
Zertifikate+Zulassungen:
KFA6-STR-1.24.500
Zugehörige Produkte:
KFA6-STR-1.24.500
Passende Systemkomponenten |
|
|
|
Kabelkanal im Montageprofil integriert, Sichere räumliche Trennung von Feld- und Steuerungssignalen, Keine zusätzlichen Kabelführungen notwendig, Standardlänge 1,8 m, beliebig kürzbar, Mit Montagehilfenpa |
|
Zubehör |
|
|
|
3-polige Schraubklemme, Für KF-Module des K-Systems, Verpackungseinheit: 5 Stück, grünpa |
|
|
|
|
Kodierung der K-System-Klemmenblöcke, Kodierung der LB/FB-System-Frontbuchsen, Verpackungseinheit: 20 x 6 Kodierstiftepa |
|
Funktion:
KFA6-STR-1.24.500
Dieses geregelte Netzteil liefert 24 V DC bei 500 mA. Das Gerät verfügt über abnehmbare Klemmen und wird direkt auf das Power Rail montiert. Das erlaubt die Verwendung des Gerätes als Power Rail-Versorgung sowie eigenständige Versorgung gleichermaßen.