Versorgung |
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 14+, 15- |
Bemessungsspannung | 20 ... 35 V DC |
Welligkeit | innerhalb der Versorgungstoleranz |
Leistungsaufnahme | max. 2,5 W |
Eingang |
Anschluss | Klemmen 1+, 3-; 4+, 6- |
Eingangssignal | 0/4 ... 20 mA |
Verfügbare Spannung | ≥ 15,7 V bei 20 mA Klemmen 1+, 3 |
Ausgang |
Anschluss | Klemmen 7-, 8+; 10-, 11+ |
Last | Ausgangswiderstand: 500 Ω |
Ausgangssignal | 0/2 ... 10 V |
Welligkeit | 25 mV ss |
Übertragungseigenschaften |
Abweichung | bei 20 °C (68 °F), 0/2 ... 10 V ≤ 10 mV inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese, Bürden und Schwankungen der Versorgungsspannung |
| Einfluss der Umgebungstemperatur | ≤ 20 ppm/K |
Frequenzbereich | Feldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 1 Vss-Signal 0 ... 7,5 kHz (-3 dB) Nicht-Ex-Bereich in Ex-Bereich: Bandbreite bei 1 Vss-Signal 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB) |
Anstiegszeit | 20 µs |
Abfallzeit | 20 µs |
Galvanische Trennung |
Ausgang/Versorgung | Basisisolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC |
Ausgang/Ausgang | Basisisolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 89/336/EWG | EN 61326, EN 50081-2, EN 50082-2 |
Konformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 |
Schutzart | IEC 60529 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Masse | ca. 100 g |
Abmessungen | 20 x 119 x 115 mm |
| Höhe | 118 mm |
| Breite | 20 mm |
| Länge | 115 mm |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | BAS 99 ATEX 7025 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com |
| Kennzeichnung | II (1)GD [EEx ia] IIC (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) [Stromkreis(e) in Zone 0/1/2] |
| Eingang | EEx ia IIC |
| Spannung | 25,2 V |
| Strom | 93 mA |
| Leistung | 0,586 W |
Versorgung | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) |
Zertifikat | TÜV 99 ATEX 1499 X , Konformitätsaussage berücksichtigen |
| Kennzeichnung | II 3G EEx nA II T4 [Gerät in Zone 2] |
Galvanische Trennung | |
| Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V |
| Eingang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V |
Richtlinienkonformität | |
| Richtlinie 94/9/EG | EN 50014, EN 50020, EN 50021 |