Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Ausgang 4 mA ... 20 mA |
Versorgung | ||
---|---|---|
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 7+, 8- | |
Bemessungsspannung | 20 ... 35 V DC | |
Welligkeit | innerhalb der Versorgungstoleranz | |
Verlustleistung | 0,8 W | |
Leistungsaufnahme | max. 1,2 W | |
Eingang | ||
Anschluss | Klemmen 1+, 3- | |
Eingangssignal | 4 ... 20 mA | |
Verfügbare Spannung | Bei 20 mA: ca. 16,5 V bei 200 Ω Ausgangsbürde In Abhängigkeit der Ausgangsbürde: U = 19,65 - (16,5 x 10-3 x RB); mit RB = Ausgangsbürde in Ω |
|
Ausgang | ||
Anschluss | Klemmen 8-, 9+, 10-, 11+ | |
Ausgangssignal | 4 ... 20 mA , max. Bürde 500 Ω, bei HART ≥ 230 Ω | |
Welligkeit | max. 75 µA ss | |
Übertragungseigenschaften | ||
Abweichung | ≤ 20 µA inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese, Bürden und Versorgungsspannungsschwankungen | |
Frequenzbereich | Feldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 1 mAss-Signal 0 ... 12 kHz (-1 dB); 0 ... 30 kHz (-6 dB) Nicht-Ex-Bereich in Ex-Bereich: Bandbreite bei 1 Vss-Signal 1 ... 12 kHz (-1 dB); 1 ... 30 kHz (-6 dB) |
|
Anstiegszeit | 40 µs | |
Abfallzeit | 40 µs | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 89/336/EWG | auf Anfrage | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Masse | ca. 150 g | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EG-Baumusterprüfbescheinigung | BAS 00 ATEX 7127 ; weitere Bescheinigungen siehe Zulassungsliste | |
Gruppe, Kategorie, Zündschutzart | [EEx ia] IIC (Tamb = 60 °C) | |
Richtlinienkonformität | Normen | |
Richtlinie 94/9/EG | auf Anfrage |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210119 |
ECLASS 12.0 | 27210119 |
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Handbuch | GER | 3693 KB |