Allgemeine Daten |
Signaltyp | Analogeingang |
Versorgung |
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 11+, 12- |
Bemessungsspannung | 20 ... 35 V DC |
Welligkeit | < 20 µAeff |
Leistungsaufnahme | ca. 1,8 W |
Eingang |
Anschluss | Klemmen 1+, 2+, 3- |
Leerlaufspannung | ca. 18 V Klemmen 1+, 2- |
Eingangswiderstand | ca. 220 Ω Klemmen 2-, 3 |
Verfügbare Spannung | ≥ 16 V bei 25 mA Klemmen 1+, 2- ; ≥ 12 V bei 20 mA Klemmen 1+, 3 |
Ausgang |
Anschluss | Klemmen 7-, 8+, 9- |
Last | ≤ 1 kΩ |
Ausgangssignal | 0 ... 20 mA |
Welligkeit | max. 20 µA ss |
Verfügbare Spannung | 20 V DC |
Übertragungseigenschaften |
Abweichung | |
| Nach Kalibrierung | ≤ ± 10 µA inkl. Nichtlinearitäten und Bürdenschwankungen |
| Einfluss der Umgebungstemperatur | ≤ ± 0,5 µA/K im Bereich 273 K ... 333 K; ± 1,0 µA im Bereich 253 K ... 273 K |
Anstiegszeit | ca. 50 µs; Bürde = 250 Ω |
Abfallzeit | ca. 50 µs; Bürde = 250 Ω |
Galvanische Trennung |
Ausgang/Versorgung | Funktionsisolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 253 Veff |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1:2006 |
Konformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 50081-2, EN 50082-2, NE 21, IEC 801-4, 801-5 und 801-6, Schärfegrad 3 |
Schutzart | IEC 60529 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Masse | ca. 100 g |
Abmessungen | 20 x 107 x 115 mm |
| Höhe | 107 mm |
| Breite | 20 mm |
| Länge | 115 mm |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | BAS 00 ATEX 7164 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com |
| Kennzeichnung | II (1)GD [EEx ia] IIC (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) [Stromkreis(e) in Zone 0/1/2] |
| Betriebsmittel | Klemmen 1, 2, 3 Klemmen 1, 2 Klemmen 1, 3 Klemmen 3, 2 |
| Eingang | EEx ia IIC |
| Spannung | 20 V 20 V 20 V 4,3 V |
| Strom | 115 mA 93 mA 56 mA 22 mA |
| Leistung | 0,624 W 0,6 W 0,36 W 0,024 W |
Versorgung | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V eff (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) |
Ausgang | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V eff (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) |
Zertifikat | TÜV 02 ATEX 1797 X , Konformitätsaussage berücksichtigen |
| Kennzeichnung | II 3G EEx nA II T4 [Gerät in Zone 2] |
Galvanische Trennung | |
| Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V |
| Eingang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V |
Richtlinienkonformität | |
| Richtlinie 94/9/EG | EN 50014, EN 50020, EN 50021 |