Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt Ex-Handy10-ROW-DZ1AIC-ANDC00..
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Feature-Phone Ex-Handy10-ROW-DZ1OMN-ANDC00..

Ex-Handy10-ROW-DZ1OMN-ANDC00..
  • SIM austauschbar
  • Weltweite Zertifikate - eine gemeinsame Hardware-Plattform
  • Android 8.1 Betriebssystem
  • Funkverbindungen wie WWAN, 4G LTE, WLAN etc.
  • Android Enterprise Recommended verifiziertes Gerät
  • GPS
  • NFC-Technologie für drahtlose Anwendungen
  • Servicevertrag
  • Programmierbare Hardwaretasten
  • Spezielle Tasten für Lone-Worker-Protection-Anwendungen (LWP)
  • Aktuellste verfügbare Android Version für dieses Gerät

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  Ex-Handy10-ROW-DZ1OMN-ANDC00..

Produktbeschreibung
Ex-Handy 10 DZ1 (DIV 1 & Zone 1/21), neueste verfügbare Android-Version, mit Kamera, Version für Oman
Allgemeine Daten
FunktionDas Ex-Handy 10 ist vollständig WEA 2.0-kompatibel und unterstützt auch WEA 3.0-Features/Funktionalität mit Ausnahme des erweiterten Geo-Location-Tagging.
Hardware
ProzessorQualcomm Snapdragon MSM8909
ArbeitsspeicherRAM 2 GByte
Kamera
Hauptkamera8 MP Autofokus , LED-Blitz
optionaler DatenspeicherMicro SD-Karte bis zu 128 GByte
interner Datenspeicher16 GByte
LautsprecherNach vorne gerichteter Hauptlautsprecher mit Gore®-Membran
MikrofonDual-Mic-Lösung mit drei wählbaren Optionen zur Hintergrundgeräusch-Unterdrückung
Anzeigen/Bedienelemente
DisplayBedienung auch mit Handschuhen
Extrem stoß- und kratzfestes Gorilla®-Glas
Touchscreen-Technologiekapazitiv multi-touch
Bildschirmdiagonale6,6 cm
TastenPTT- / Alarm- / Power- / Multifunktions- / Lautstärke- / Hardware-Tasten für Android-Funktionen
Elektrische Daten
AkkutypLi-Ion-Akku 16,3 WH 3,7 V 4400 mAh
BetriebsdauerLTE-Standby-Zeit: bis zu 600 h
Kommunikation
Mobilfunkstandard
2GGSM: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
3GUMTS: 850 MHz, 900 MHz, 1700 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
4GLTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B11, B12, B13, B20, B21, B25, B26, B28, B66, B71
LTE TDD: B38, B39, B40, B41
WLAN802.11 a/b/g/n/e/k/r/h (2,4 GHz + 5 GHz)
BluetoothBluetooth® 4.2
GPS-SensorGPS, A-GPS, Glonass, Beidou
NFCja
SIM-Karte1 x Nano-SIM (4FF)
Software
BetriebssystemAndroid™ 8.1 , Android™ Zero Touch , Google Play
SMS/MMSja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP68 , MIL-STD-810G
AnschlussWasserfester magnetischer USB 2.0-Anschluss
3,5 mm Klinkenanschluss mit spezieller ecom Befestigungslösung
Masseca. 330 g
AbmessungenH x B x T 148 mm x 67 mm x 24 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ATEX-Zulassung
ATEX-ZertifikatEPS 19 ATEX 1 015 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb IP64
Ex-Hexagon II 2D Ex ib op is IIIC T120°C Db
Ta = -20 °C to +60 °C
Internationale Zulassungen
CSA-Zulassung
CSA-ZertifikatClass I, II, III, Division 1, Groups A-G, T4
Ex ib IIC T4 Gb / Ex ib IIIC T120°C Db
CL I, Zone 1 AEx ib op is IIC T4 Gb
Zone 21 AEx ib IIIC T120°C Db
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EPS 19.0008X
IECEx-KennzeichnungEx ib op is IIC T4 Gb IP64
Ex ib op is IIIC T120°C Db
Ta = -20 °C to +60 °C
Zugelassen fürOman
Allgemeine Informationen
LieferumfangEx-Handy 10
Li-Ion-Akku
Ladegerät
USB-Kabel
Schraubendreher
Dokumentation

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.019060301
ECLASS 12.019060301
ECLASS 11.019060301
ECLASS 10.0.119060301
ECLASS 9.019060301
ECLASS 8.019060301
ECLASS 5.127230240
ETIM 9.0EC002487
ETIM 8.0EC002487
ETIM 7.0EC002487
ETIM 6.0EC002487
ETIM 5.0EC002487
UNSPSC 12.143191507

Details: Ex-Handy10-ROW-DZ1OMN-ANDC00..

Informationsmaterial: Ex-Handy10-ROW-DZ1OMN-ANDC00..

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Twopager Ex-Handy 10GERPDF207 KB
Applikationsbericht - Safety 4.0 in explosionsgefährdeten BereichenGERPDF221 KB

Zulassungen: Ex-Handy10-ROW-DZ1OMN-ANDC00..

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Bureau Veritas IECEx Certificate of Conformity Ex ibIECEx EPS 19.0008XALLLINK---
Europe Bureau Veritas ATEX Category 2 D ATEX Category 2 GEPS 19 ATEX 1 015XALLPDF1627 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4343CALLPDF236 KB

Zugehörige Produkte: Ex-Handy10-ROW-DZ1OMN-ANDC00..

Zubehör
Einziehbares Lanyard für vielseitige Einsatzzweckepa
Dockingstation für Smart-Ex 02 und Ex-Handy 10pa
Lederholster für Ex-Handy 10pa
Reiseladegerät für vielseitige Einsatzzweckepa
Ledertasche für Ex-Handy 10pa
Halterungsschale für Ex-Handy 10pa
Saugnapf-Halterung für Smart-Ex 02 und Ex-Handy 10pa
Gürtelclip mit QuickFix für vielseitige Einsatzzweckepa
Kfz-Ladegerät mit USB-A-Buchse für vielseitige Einsatzzweckepa
Halteschlaufe für Styluspa
Mini QD Looppa
Clip2Loop Spiral Haltegurtpa
USB-Ladekabel für Smart-Ex 02, Ex-Handy 10 und Pocket Unit PU-Ex V01pa
smart-ex_03

Smart, sicher, leistungsstark: Das neue 5G-Smartphone Smart-Ex® 03 hebt die Digitalisierung der Prozesse in explosionsgefährdeten Bereichen auf die nächste Stufe …

 Ex-Handy 10 4G/LTE Featurephone

Das vielfältig einsetzbare Ex-Handy 10 ist eine völlig eigens entwickelte Featurephone-Lösung, die über einen leistungsstarken Akku verfügt und sowohl Tasten- als auch Touchscreen-Bedienung erlaubt …