Allgemeine Daten |
Funktion | Das Ex-Handy 10 ist vollständig WEA 2.0-kompatibel und unterstützt auch WEA 3.0-Features/Funktionalität mit Ausnahme des erweiterten Geo-Location-Tagging. |
Hardware |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon MSM8909 |
Arbeitsspeicher | RAM 2 GByte |
Kamera | |
| Hauptkamera | 8 MP Autofokus , LED-Blitz |
optionaler Datenspeicher | Micro SD-Karte bis zu 128 GByte |
interner Datenspeicher | 16 GByte |
Lautsprecher | Nach vorne gerichteter Hauptlautsprecher mit Gore®-Membran |
Mikrofon | Dual-Mic-Lösung mit drei wählbaren Optionen zur Hintergrundgeräusch-Unterdrückung |
Anzeigen/Bedienelemente |
Display | Bedienung auch mit Handschuhen Extrem stoß- und kratzfestes Gorilla®-Glas |
| Touchscreen-Technologie | kapazitiv multi-touch |
| Bildschirmdiagonale | 6,6 cm |
Tasten | PTT- / Alarm- / Power- / Multifunktions- / Lautstärke- / Hardware-Tasten für Android-Funktionen |
Elektrische Daten |
Akkutyp | Li-Ion-Akku 16,3 WH 3,7 V 4400 mAh |
Betriebsdauer | LTE-Standby-Zeit: bis zu 600 h |
Kommunikation |
Mobilfunkstandard | |
| 2G | GSM: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| 3G | UMTS: 850 MHz, 900 MHz, 1700 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz |
| 4G | LTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B11, B12, B13, B20, B21, B25, B26, B28, B66, B71 LTE TDD: B38, B39, B40, B41 |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/e/k/r/h (2,4 GHz + 5 GHz) |
Bluetooth | Bluetooth® 4.2 |
GPS-Sensor | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou |
NFC | ja |
SIM-Karte | 1 x Nano-SIM (4FF) |
Software |
Betriebssystem | Android™ 8.1 , Android™ Zero Touch , Google Play |
SMS/MMS | ja |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP68 , MIL-STD-810G |
Anschluss | Wasserfester magnetischer USB 2.0-Anschluss 3,5 mm Klinkenanschluss mit spezieller ecom Befestigungslösung |
Masse | ca. 330 g |
Abmessungen | H x B x T 148 mm x 67 mm x 24 mm |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
ATEX-Zulassung | |
| ATEX-Zertifikat | EPS 19 ATEX 1 015 X |
| ATEX-Kennzeichnung | II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb IP64 II 2D Ex ib op is IIIC T120°C Db Ta = -20 °C to +60 °C |
Internationale Zulassungen |
CSA-Zulassung | |
| CSA-Zertifikat | Class I, II, III, Division 1, Groups A-G, T4 Ex ib IIC T4 Gb / Ex ib IIIC T120°C Db CL I, Zone 1 AEx ib op is IIC T4 Gb Zone 21 AEx ib IIIC T120°C Db |
IECEx-Zulassung | |
| IECEx-Zertifikat | IECEx EPS 19.0008X |
| IECEx-Kennzeichnung | Ex ib op is IIC T4 Gb IP64 Ex ib op is IIIC T120°C Db Ta = -20 °C to +60 °C |
Zugelassen für | Vietnam |
Allgemeine Informationen |
Lieferumfang | Ex-Handy 10 Li-Ion-Akku Ladegerät USB-Kabel Schraubendreher Dokumentation |