Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Smart-Ex 02 DZ2 (DIV 2 & Zone 2/22), neueste verfügbare Android-Version, mit Kamera, Version für Vietnam |
Hardware | ||
---|---|---|
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 450 | |
Arbeitsspeicher | RAM 3 GByte | |
Kamera | ||
Frontkamera | 5 MP | |
Hauptkamera | 12 MP mit Autofokus und LED-Blitz | |
Auflösung Videoaufnahme | 1080p HD, 720p HD, 480p (Hauptkamera) | |
optionaler Datenspeicher | Micro SD-Karte bis zu 128 GByte | |
interner Datenspeicher | 32 GByte | |
Lautsprecher | Nach vorne gerichteter Hauptlautsprecher mit Gore®-Membran | |
Mikrofon | Dual-Mic-Lösung mit drei wählbaren Optionen zur Hintergrundgeräusch-Unterdrückung | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Display | Bedienung auch mit Handschuhen Extrem stoß- und kratzfestes Gorilla®-Glas |
|
Touchscreen-Technologie | kapazitiv multi-touch | |
Bildschirmdiagonale | 12,7 cm | |
Auflösung | 720 x 1280 Pixel | |
Tasten | PTT- / Alarm- / Power- / Multifunktions- / Lautstärke- / Hardware-Tasten für Android-Funktionen | |
Elektrische Daten | ||
Akkutyp | Li-Ion-Akku 16,28 WH 3,7 V 4400 mAh | |
Betriebsdauer | LTE-Standby-Zeit: bis zu 350 h | |
Kommunikation | ||
Mobilfunkstandard | ||
2G | GSM: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz | |
3G | UMTS: 850 MHz, 900 MHz, 1700 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz | |
4G | LTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B11, B12, B13, B20, B21, B25, B26, B28, B66, B71 LTE TDD: B38, B39, B40, B41 |
|
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h (2,4 GHz + 5 GHz) | |
Bluetooth | Bluetooth® 4.2 | |
GPS-Sensor | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo | |
NFC | ja | |
SIM-Karte | Dual Nano-SIM | |
Software | ||
Betriebssystem | Android™ 9 Android™ Enterprise Recommended verifiziertes Gerät Upgrade auf Android™ 11 jetzt verfügbar. |
|
SMS/MMS | ja | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP68 , MIL-STD-810G | |
Anschluss | Wasserfester magnetischer USB 2.0-Anschluss 3,5 mm Klinkenanschluss mit spezieller ecom Befestigungslösung |
|
Masse | ca. 380 g | |
Abmessungen | H x B x T 163 mm x 82 mm x 22 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
ATEX-Zulassung | ||
ATEX-Zertifikat | EPS 19 ATEX 1 069 X | |
ATEX-Kennzeichnung | II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc IP64 II 3D Ex ic op is IIIC T120°C Dc Ta = -20 °C to +60 °C |
|
Internationale Zulassungen | ||
SGS-Zulassung | ||
SGS-Zertifikat | Class I, II, III, Division 2 Group A-G T4 IP 64 Ex ic IIC T4 Gc Ex ic IIIC T120°C Dc Cl I Zn 2, AEx ic IIC T4 Gc Zn 22, AEx ic IIIC T120°C Dc Ta = -20 °C to +60 °C, IP 64 |
|
IECEx-Zulassung | ||
IECEx-Zertifikat | IECEx EPS 19.0032X | |
IECEx-Kennzeichnung | Ex ic op is IIC T4 Gc IP64 Ex ic op is IIIC T120°C Dc Ta = -20 °C to +60 °C |
|
Zugelassen für | Vietnam | |
Allgemeine Informationen | ||
Hinweis | Android ist eine Marke von Google LLC. | |
Lieferumfang | Smart-Ex® 02 Li-Ion-Akku Ladegerät USB-Kabel Schraubendreher Dokumentation |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 19060302 |
ECLASS 12.0 | 19060302 |
ECLASS 11.0 | 19060302 |
ECLASS 10.0.1 | 19060302 |
ECLASS 9.0 | 19060302 |
ECLASS 8.0 | 19060302 |
ECLASS 5.1 | 27230240 |
ETIM 9.0 | EC002487 |
ETIM 8.0 | EC002487 |
ETIM 7.0 | EC002487 |
ETIM 6.0 | EC002487 |
ETIM 5.0 | EC002487 |
UNSPSC 12.1 | 43191507 |
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Twopager Smart-Ex 02 | GER | 200 KB | |
Applikationsbericht - AVEVA Lösungen für den mobilen Einsatz | GER | 178 KB | |
Applikationsbericht - Safety 4.0 in explosionsgefährdeten Bereichen | GER | 221 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Bureau Veritas ATEX | EPS 19 ATEX 1 069 X | ALL | 861 KB | |
Bureau Veritas IECEx Certificate of Conformity | IECEx EPS 19.0032X | ALL | LINK | --- |
SGS Certificate | SUW-CERT191100466 | ALL | 304 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4477A | ALL | 168 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|