Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Buskabel Ethernet M12-Stecker gerade X-kodiert auf RJ45-Stecker gerade Ethernet-kodiert, 8-polig, PUR-Kabel grün, Cat6A, paargeschirmt und Gesamtschirm |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Steckverbinder 1 | ||
Anschluss | Stecker | |
Bauform | M12 | |
Ausführung | gerade | |
Verriegelung | Schraubverbindung | |
Polzahl | 8 | |
Kodierung | X-kodiert | |
Steckverbinder 2 | ||
Anschluss | Stecker | |
Bauform | RJ45 | |
Ausführung | gerade | |
Verriegelung | Rastverriegelung | |
Polzahl | 8 | |
UL File Number | E520112 | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | max. 50 V AC / 60 V DC | |
Betriebsstrom | max. 0,5 A | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Feldbusstandard | EIA/TIA 568 B | |
Steckverbindung | Steckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-109 Steckverbinder RJ45 : IEC 60603-7 |
|
Komponentenkategorie | CAT6A (IEC 11801, EN 50173) | |
Entflammbarkeit | IEC 60332-1-2 , UL 1581 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | ||
Kabel, fest verlegt | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Kabel, beweglich | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Mechanische Daten | ||
Steckverbinder 1 | ||
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm | |
Werkzeugmontage | Längsrändel , Sechskantmutter SW = 13 mm | |
Steckzyklen | min. 100 | |
Schirmung | Schirm an Verschraubung aufgelegt | |
Schutzart | IP67 | |
Steckverbinder 2 | ||
Losrüttelsicherung | vorhanden | |
Steckzyklen | min. 750 | |
Schirmung | Schirm an Steckverbinder aufgelegt | |
Schutzart | IP20 | |
Kabel | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5 | |
Manteldurchmesser | 6,2 mm | |
Biegeradius | max. 50 mm bewegt max. 25 mm fest verlegt |
|
Mantelfarbe | grün (ähnlich RAL 6018) | |
Aderzahl | 8 | |
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 | |
Adernfarbe | Ader 1: weiß/orange Ader 2: orange Ader 3: weiß/grün Ader 4: grün Ader 5: weiß/braun Ader 6: braun Ader 7: weiß/blau Ader 8: blau |
|
Aderaufbau | 7 x 0,404 mm ∅ paarverseilt , Paarschirm | |
Schirm | Cu-Geflecht, verzinnt Paarschirm : Alu-kaschierte Polyesterfolie |
|
Länge | 5 m | |
Kabelkurzzeichen | Li 02YSC 11Y 4 x 2 x 0,14 (AWG26/7) | |
Masse | 238,7 g | |
Material | ||
Steckverbinder 1 | ||
Schraubverbindung | Zink-Druckguss, vernickelt | |
Griffkörper | TPU, schwarz | |
Kontaktoberfläche | Ni/Au | |
Entflammbarkeit | V-2 | |
Steckverbinder 2 | ||
Griffkörper | PC | |
Kontaktoberfläche | Ni/Au | |
Entflammbarkeit | V-0 | |
Kabel | ||
Mantel | PUR | |
Aderisolation | PE | |
Entflammbarkeit | FT1 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060307 |
ECLASS 12.0 | 27060307 |
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | E520112 | ALL | LINK | --- |
Zubehör von | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|