Desarrollo fruto de la experiencia.

Tabletas con tecnología Samsung de ecom: el estándar indiscutible para el trabajo móvil.

TAB-Ex®: la serie de tabletas resistentes para áreas peligrosas

Icono de la tableta

Exploración de la movilidad

Además de las características de producto probadas, la serie de tabletas cuenta con una amplia variedad de funciones innovadoras que posibilitan la movilidad de las aplicaciones digitales para un uso más allá de los límites de la empresa. De esta manera se sientan las bases para un sinfín de aplicaciones en el marco de la Industria 4.0.
Icono de seguridad

Seguridad ante todo

Independientemente de si se trata de una versión resistente para entornos industriales hostiles o de un modelo Ex de uso global, las distintas generaciones de tabletas destacan por su máximo rendimiento y su seguridad garantizada en áreas peligrosas.
Icono de Internet

Preparado para IIoT

La combinación de herramientas de software potentes y funciones de conectividad con sistemas de nivel superior es la solución ideal para aplicaciones complejas y allana el terreno para el IIoT.
icono de usuario

Concepto de trabajador móvil

Las tabletas de 8 y 10 pulgadas simplifican las actividades diarias de los trabajadores móviles al hacer posible la obtención y transmisión de datos en tiempo real, fotos digitales, vídeos y streaming de vídeo en cualquier momento y desde cualquier lugar. Los modelos Tab-Ex® 03 y Tab-Ex® Pro también incluyen botones programables (de emergencia) que mejoran la protección de los trabajadores solitarios.

Movilidad más allá de los límites de la empresa

Series de tabletas Tab-Ex® 02 y Tab-Ex® Pro

"Exploración de la movilidad": este es lo que representa la marca ecom de Pepperl+Fuchs, pioneros en la movilidad de aplicaciones digitales. Lo que comenzó como la primera serie de tabletas para aplicaciones en áreas peligrosas cobra ahora una mayor relevancia de cara al futuro. Además de las funciones probadas, las tabletasTab-Ex® 03 y Tab-Ex® Pro de 10 pulgadas también cuentan con características innovadoras como la realidad aumentada, lo que facilita la implementación de las aplicaciones de la Industria 4.0 e IIoT.

La amplia gama de sensores industriales y equipos Ex de Pepperl+Fuchs, junto con los conocimientos en materia de dispositivos móviles de ecom, nos permite ofrecer soluciones sofisticadas a los trabajadores móviles. Estas sinergias dan lugar a aplicaciones nuevas e innovadoras, así como a soluciones armonizadas que ofrecen a nuestros clientes una ventaja competitiva esencial para la adopción de la Industria 4.0.

Aplicaciones

Las soluciones móviles mejoran la eficiencia durante el funcionamiento
La integración de las aplicaciones de realidad aumentada y la conectividad con los sistemas de información de nivel superior combinan los datos de procesos virtuales y reales para lograr que su sistema sea transparente. Además de proporcionar información sobre el estado del dispositivo y los datos de procesos, también puede determinar el equipo adecuado para el sistema y, de este modo, evitar fallos. Ya sea para navegar por la planta o para llevar a cabo tareas de mantenimiento, los procesos son más seguros, intuitivos y eficaces.
Mantenimiento en consonancia con la Industria 4.0
Los procesos y la información relacionada aparecen directamente superpuestos en la pantalla, sin necesidad de tener que navegar para acceder a ellos, lo que posibilita el mantenimiento en tiempo real. Los usuarios pueden acceder a los ciclos de mantenimiento y a la documentación correspondiente a pie de los equipos. Además, también es posible efectuar un mantenimiento predictivo, dado que las desviaciones de los valores medidos se identifican y corrigen automáticamente.
Una gestión satisfactoria del tiempo de respuesta minimiza los tiempos de inactividad
Los procedimientos de apagado y de arranque de los sistemas conllevan procesos delicados y con límites de tiempo que involucran numerosas actividades coordinadas. Las tabletas Tab-Ex® son compatibles con las aplicaciones de realidad aumentada: los procedimientos de apagado y de arranque sin errores se pueden llevar a cabo de forma rápida y eficiente con una asistencia estandarizada.
Localización y seguimiento de activos en tiempo real
Debido al aumento de la complejidad, la gestión de activos es cada vez más importante, en especial para aquellas empresas que disponen de numerosas instalaciones y representantes de ventas. Si se utilizan las aplicaciones adecuadas, las organizaciones pueden lograr mejoras en su eficiencia y productividad.

Tres generaciones de tabletas: las soluciones idóneas para los trabajadores móviles

Tab-Ex® Pro

Gracias a su gran pantalla multitáctil de 10 pulgadas, la Tab-Ex® Pro es perfecta para aplicaciones exigentes, para el acceso a contenido en la web, como planos de construcción, y para el uso de aplicaciones que requieren una pantalla más grande. Si lo desea, la tableta puede conectarse a una pantalla grande y un teclado mediante la función Samsung DeX.

Tab-Ex® 03

La tableta Tab-Ex® 03, resistente de gran seguridad y apta para áreas peligrosas, continúa la historia de éxito de la tercera generación de la serie Tab-Ex® de 8 pulgadas. TAB-Ex® 03 se presenta en un diseño fino y ligero con un nuevo sistema operativo de alto rendimiento que proporciona a la tableta un rendimiento líder en el sector en áreas peligrosas.

Datos técnicos: Tab-Ex® 03 y Tab-Ex® Pro

Click on the appropriate tablet version to see its features.

  • Tab-Ex® 02
  • Tab-Ex® Pro
Tab-Ex® 02 Tab-Ex® Pro
Certification Zone 1/21, Zone 2/22 Div.1/Div. 2 and DZ2 for mining
Operating system Android™ 9
Processor Exynos 7 Octa, 1.6GHz Octa-Core (Cortex®-A53)
Display 1280x800 pixels (WXGA), 8" (20,32 cm)
Dimensions and weight Tab-Ex® 02 DZ1: 162,1 x 256,0 x 33,3 mm,
1250 g
Tab-Ex® 02 DZ2: 127,6 x 214,7 x 9,9mm,
575 g (Wi-Fi) / 579 g (LTE)
Operating temperature Tab-Ex® 02 DZ1: -20 °C ... +50 °C
Tab-Ex® 02 DZ2: -20 °C ... +55 °C
IP rating Tab-Ex® 02 DZ1: IP64 / IP65
Tab-Ex® 02 DZ2: IP64 / IP68
Battery 4,450 mAh battery for up to 11 operating hours
Camera (rear and front) Rear: 8 MP with flash; front: 5 MP
optional: non-camera version

Características sofisticadas

Función Samsung DeX

Modo Samsung DeX

Experiencia móvil y de escritorio en un solo dispositivo

Con la función Samsung Desktop Experience (DeX), Tab-Ex® 03 y Tab-Ex® Pro se pueden utilizar como un PC de sobremesa. Solo tiene que arrastrar y soltar archivos desde la ventana DeX de la tableta a un PC de sobremesa compatible, con una pantalla, un ratón y un teclado más grandes. Las empresas disponen de una alternativa rentable a los PC de sobremesa únicamente, lo que les permite aprovechar al máximo ambos diseños. 





Samsung KNOX

Estándar de seguridad

Estándar de alta seguridad para sus dispositivos móviles

La solución de seguridad móvil de KNOX está integrada en los dispositivos móviles de Samsung para proteger los datos y procesos confidenciales. La plataforma de seguridad KNOX garantiza que los administradores de TI puedan proteger, implantar y gestionar de forma sencilla y fiable los dispositivos móviles de la empresa. De ese modo se garantiza el cumplimiento de los requisitos empresariales a lo largo del ciclo de vida de los dispositivos y la protección de los datos confidenciales frente al malware o ataques de phishing. Solo una persona autorizada puede acceder a la información corporativa, lo que significa que, aunque se pierda un dispositivo, todos los datos permanecen protegidos.

Productos y servicios digitales






Nuestros productos y servicios digitales constituyen una solución que combina la configuración automatizada con la gestión de dispositivos móviles y el análisis de dispositivos. También se pueden implementar a modo de sistema integral de gestión de movilidad empresarial, si así lo desea.

A petición del cliente, los dispositivos móviles de ecom pueden salir de fábrica con configuraciones personalizadas predefinidas, que incluyen ajustes de seguridad, aplicaciones y configuración inalámbrica. De esta manera, los dispositivos pueden implementarse en cualquier parte del mundo inmediatamente después de su entrega. Los dispositivos pueden gestionarse a través de la plataforma en línea de ecom y actualizarse a distancia en cualquier momento durante el funcionamiento, sin necesidad de intervención del personal de TI local o de la oficina central.

Además, la plataforma analiza datos históricos para identificar eventos críticos de software, instalaciones y otros procesos decisivos para la seguridad. Se puede utilizar una acumulación estadística de eventos para establecer causas y correlaciones, por ejemplo, entre los errores de software, los datos geográficos y la cobertura Wi-Fi.

 

Vea el vídeo para obtener más información sobre el servicio listo para usar que garantiza calidad y seguridad para todos los dispositivos.

Contacto

¿Tiene alguna pregunta sobre la serie de tabletas Tab-Ex®? ¿Desea recibir más información? Estaremos encantados de ayudarle. Solo tiene que rellenar el formulario de contacto para enviarnos un mensaje.