Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Közelítésérzékelők

Induktív érzékelők

Az induktív közelítésérzékelők jelentik a megfelelő választást a fémtárgyak pontos és érintés nélküli érzékelését igénylő alkalmazások többségében, a gépgyártásban és az automatizálási berendezések piacán. Úttörőként és piacvezetőként a Pepperl+Fuchs innovatív, kiváló minőségű induktív érzékelőket kínál a globális automatizálási és folyamatvezérlési piacok igényeinek kielégítéséhez. Tapasztalatunk, rugalmasságunk és ügyfélközpontú szemléletünk továbbra is lehetővé teszi egyedi tervezésű megoldások nyújtását a legkülönlegesebb és legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásokhoz. 

Standard induktív érzékelők jellemzői:

  • Sima vagy menetes rozsdamentes házak
  • A pólusok fordított bekötése és rövidzárlat ellen védett
  • Állapotjelző LED
  • Csatlakoztatási típusok: többek között M8, M12 vagy szorítókapcsos modellek
  • Modellek PVC, PUR vagy szilikonkábellel
  • Kimenetek: 2, 3, 4 vezetékes DC, AC, NAMUR és AS-Interface változatok

Az alkalmazásspecifikus induktív érzékelők jellemzői:

  • Modellek analóg kimenettel 4-20 mA kimeneti jellel
  • Beépített sebességfelügyeleti eszköz max. 100 Hz-es működéssel
  • Nyomásálló hengeres érzékelők akár 500 barig
  • Gáz és poros Ex zónákra tanúsított érzékelők
  • Modellek rozsdamenetes acél érzékelőfelülettel
  • Védelmi besorolás akár IP68/ IP69k (alámeríthető/ nagynyomású vízsugár ellen védett)
  • Hegesztésnek ellenálló kialakítás PTFE-bevonatú felület
  • 1-es redukciós tényező, az összes fémet ugyanolyan távolságból érzékeli
  • Különleges vastartalmú és nem vastartalmú érzékelési modellek
  • Biztonsági funkciókkal rendelkező érzékelők
  • Megnövelt hőmérsékleti tartomány: -40 °C-tól akár +250 °C-ig

Kapacitív érzékelők

A kapacitív érzékelők fémtárgyak és szinte valamennyi más anyag érzékelésére használhatók. Ezeket az érzékelőket gyakran használják szint- és áramlásfelügyeletet is tartalmazó alkalmazásokban folyadékok, szemcsék és porok érzékeléséhez.

Standard kapacitív érzékelő termékek jellemzői:

  • 12, 18 és 30 mm-es hengeres stílusú, rozsdamentes acél vagy műanyag házak
  • 5 mm vékony négyszögletű és 80 mm x 80 mm x 40 mm méretű nagy hatótávolságú kivitelek
  • 3 vezetékes DC és NAMUR típusú érzékelőkimenetek
  • Egyes modellek robbanásveszélyes területre vonatkozó jóváhagyással

Mágneses mező érzékelők

Mágneses mező érzékelőink választékában megtalálható az M12 háztípus a hagyományos mágneses érzékelési alkalmazásokhoz. De kínálunk érintés nélküli dugattyúérzékelő szenzorokat acél hidraulikus hengerekben történő használatra. Ezek a mágneses érzékelők megbízható dugattyúmágnes érzékelést biztosítanak, és egyszerűen felszerelhetők, anélkül hogy hornyokat vagy lyukakat kellene készíteni a hengerben.