El sistema SC
Fiabilidad en su forma más eficaz.
Con la nueva gama de acondicionadores de señal del sistema SC, hemos trasladado nuestros años de experiencia en áreas peligrosas a soluciones de uso general. El sistema SC se adapta de forma óptima a sus necesidades individuales y ofrece la mejor relación calidad-precio.
Los nuevos acondicionadores de señal del sistema SC se han desarrollado en estrecha colaboración con nuestros clientes y se adaptan perfectamente a los procesos de flujo de trabajo existentes. Su diseño sencillo y compacto lo convierte en una solución práctica y económica, que ofrece:
Fiable, eficiente y compacto. Convénzase por sí mismo.
Los acondicionadores de señal garantizan una comunicación fluida entre el dispositivo de campo y la unidad de control mediante el aislamiento galvánico, y además protegen al personal y a los equipos de tensiones peligrosas.
También miden, amplifican y monitorizan señales en circuitos de medición y control, y convierten señales de campo en señales estándar.
Los acondicionadores de señal de Pepperl+Fuchs destacan por su alta calidad de señal y amplia gama de aplicaciones. Ofrecemos las soluciones que necesita para su planta.
El bus de alimentación es una pieza de inserción para raíles DIN de montaje, que proporciona conductores para la alimentación de los módulos de interfaz a través de los módulos de alimentación, y para los mensajes de error colectivos.
Como alternativa a la alimentación a través de terminales para aplicaciones de mayor tamaño, el bus de alimentación permite proporcionar alimentación de forma centralizada, sin necesidad de utilizar un cableado único.
Disfrute de un montaje rápido y sencillo, así como de un menor esfuerzo en los trabajos de cableado.
El sistema SC combina las características más avanzadas de los dispositivos comparables en una única familia de productos. Los acondicionadores de señal de Pepperl+Fuchs proporcionan una comunicación perfecta entre los niveles de campo y de control, y protegen al personal y a los equipos de las peligrosas altas tensiones.
Obtenga una asistencia completa, que incluye desde módulos individuales hasta una solución de sistemas a gran escala de Pepperl+Fuchs.