Discovering modularity.
Experiencing versatility.
Maximizing performance.
El VisuNet GXP está diseñado para aplicaciones de ciencias de la vida
Los monitores remotos VisuNet GXP están equipados con la última generación del firmware VisuNet RM Shell. Proporciona fácil acceso y verificación de los sistemas de control de procesos en áreas peligrosas utilizando la tecnología de red estándar Ethernet. La actualización más reciente es compatible con las últimas versiones del protocolo remoto, como RDP 10, VNC, NetC@P y Citrix.
Seguridad y fiabilidad
RM Shell utiliza Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise como sistema operativo. Con la opción de servicio Canal de mantenimiento a largo plazo (LTSC) disponible con la nueva versión de Windows, tendrá garantizadas las actualizaciones de seguridad durante largo tiempo, para proteger en todo momento la integridad del sistema. Las funciones de seguridad del RM Shell, como el acceso protegido con contraseña y la definición de roles de usuario, ofrecen otra capa adicional de seguridad.
Gestión centralizada innovadora
Junto con el innovador software VisuNet Control Center, RM Shell es una solución eficiente para una gestión remota orientada al futuro de los monitores remotos y los clientes ligeros de VisuNet. Gracias a las funciones de gestión centralizada, los usuarios pueden configurar, mantener y supervisar de forma remota su monitor remoto o instalación de cliente ligero. Ya no será necesario que los administradores vuelvan a la planta para configurar unidades HMI remotas, pueden hacerlo todo desde un punto central.
La versión para ordenador de VisuNet GXP PC es un nuevo componente dentro de la gama VisuNet. Está equipado con un procesador Intel® Quad Core y un sistema operativo abierto Microsoft® Windows que ofrece una potencia informática y una flexibilidad del software mejoradas. Gracias a ello, los usuarios podrán instalar paquetes de software individuales para visualizar aplicaciones en áreas industriales y peligrosas.
Varias interfaces
El ordenador GXP cuenta con una gran variedad de interfaces disponibles, por lo que puede conectarse directamente a un sistema de control u otros dispositivos periféricos. Ya sea a través de RS232, RS485 o Ethernet, los usuarios pueden elegir la interfaz adecuada para su aplicación, garantizando así la comunicación en todo momento. Además, las interfaces de fibra óptica opcionales permiten una conexión fiable incluso a distancias más largas. Una de las grandes ventajas de la interfaz de fibra óptica es que puede conectarse a interruptores de fibra óptica de IT estándar que no están clasificados como “seguridad intrínseca óptica” (Ex op is), incluso de Zona 1/21.
La pantalla de 21,5" (55 cm) cuenta con una resolución Full HD (1920x1080), por lo que cumple con el formato de pantalla ancha común, lo que garantiza la compatibilidad con los formatos y la resolución de las imágenes de procesos que están diseñadas para estaciones de trabajo industriales modernas de pantalla ancha. El cristal de protección endurecido protege el sensor multitáctil, lo que permite utilizar una interfaz de usuario táctil, incluso con guantes. Su cristal de seguridad robusto, resistente a los arañazos y sin espacios se limpia fácilmente. También cumple a la perfección con los exigentes requisitos para la Zona 1/21 y la Zona 2/22.
La nueva unidad de visualización de la familia VisuNet GXP incluye una carcasa compacta y está disponible en la versión de 19" (48 cm) con un formato 5:4. No solo ofrece un diseño que ahorra espacio sino que, además, es compatible con la línea de productos anterior, VisuNet EX1. Esto significa que los usuarios pueden actualizar las instalaciones existentes con facilidad a través de un repuesto listo para instalar e incluso pueden seguir utilizando teclados existentes o lectores de códigos de barras. Al igual que ocurre con la versión más grande de 21,5" de la unidad de visualización, el modelo de 19" está equipado con un sensor multitáctil capacitivo que permite interfaces de usuario táctiles.
En Pepperl+Fuchs, Industry 4.0 se define como una red completa de sistemas de producción. Estos sistemas se caracterizan por el intercambio de datos dentro del proceso de producción, así como por los sistemas de información de nivel superior que trascienden los límites de la empresa. Esta interconexión de todos los componentes de automatización requiere nuevas tecnologías que permitan el acceso horizontal y vertical directo a la información del sistema de producción, hasta llegar a los dispositivos de campo en áreas peligrosas. Esto implica la comunicación a lo largo de la cadena de procesos, en sistemas de información de nivel superior como MES o ERP y, al mismo tiempo, el acceso directo hasta el nivel de campo.
El nuevo VisuNet GXP de Pepperl+Fuchs, con el innovador firmware VisuNet RM Shell le permite aprovechar la potencia de Industry 4.0. Por primera vez, el sistema de interfaz hombre-máquina inteligente permite la comunicación con el proceso de producción y el acceso directo al sensor en todos los niveles jerárquicos, incluso en áreas peligrosas.
¿Tiene alguna pregunta sobre el VisuNet GXP o desea recibir más información? ¡Estamos encantados de ayudarle! Solo debe rellenar el formulario de contacto y enviarnos un mensaje.