Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques techniques
WCS-IP111
Description produit |
Module d'interface WCS avec interface parallèle |
Caractéristiques générales |
Montage | montage sur rail symétrique |
Caractéristiques électriques |
Tension d'emploi | 24 V CC ± 20 % |
Puissance absorbée | ≤ 2 W (sans têtes de lecture) |
Interface 1 |
Raccordement pour | Système de commande |
Type d'interface | Sortie push-pull, parallèle |
Vitesse de transfert | max. 500 Mises à jour/s |
Etage de sortie | sortie push-pull |
Courant de charge | max. 5 mA |
Sortie de données | Code Gray |
Interface 2 |
Raccordement pour | Tête de lecture |
Têtes de lecture connectables | WCS-LS211 , WCS-LS111 |
Type d'interface | RS-485 |
Mode de transfert | half-duplex |
Vitesse de transfert | max. 187,5 kBit/s |
Résistance terminale RS485 | intégré |
Cycle de mise à jour, tête de lecture | 1 ms |
Entrée |
Entrée de commande | Entrée Store 2 Entrées tête de lecture pour la sélection de l'adresse |
Sortie |
Type de sortie | PNP |
Sortie signal | Etat de défaut |
Courant assigné d'emploi | ≤ 15 mA |
Conformité aux normes |
Emission d'interférence | EN 55011 |
Immunité | DIN EN 50082-2 |
Conditions environnantes |
Température de service | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) |
Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Humidité rel. de l'air | ≤ 80 % |
Caractéristiques mécaniques |
Type de raccordement | Bornier débrochable |
Degré de protection | IP20 |
Matérial | Plastique |
position d'intégration | quelconque |
Masse | env. 400 g |
Dimensions | |
| Hauteur | 74 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Profondeur | 121 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270791 |
ECLASS 10.0.1 | 27270791 |
ECLASS 9.0 | 27270791 |
ECLASS 8.0 | 27270791 |
ECLASS 5.1 | 27270791 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
Details:
WCS-IP111
Product Documentation:
WCS-IP111