Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | Deux fils | |
Portée nominale | Utiliser 41FY1 - 6,4 à 15,2 mm ou 41FY2 - 7,6 à 19 mm | |
Montage | non noyable | |
Polarité de sortie | C.A. | |
Type de sortie | 2 fils C.A. | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 93 ... 132 V C.A. | |
Course différentielle | 5 ... 25 % | |
Chute de tension | 6 V à 500 mA | |
Courant à l'appel (20 ms, 0,1 Hz) | 1,2 A | |
Reproductibilité | +/- 3 % | |
Courant d'emploi | max. 500 mA | |
Courant résiduel | ≤ 1,5 mA | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Affichage LED | état de commutation | |
Caractéristiques électriques | ||
Capacité de charge électrique | 93 - 132 V C.A. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Connecteur M12, mâle, 4 broches, codé B | |
Matériau du boîtier | PBT | |
Face sensible | PBT | |
Degré de protection | IP67 | |
Dimensions | ||
Largeur | 16 mm | |
Profondeur | 16 mm | |
Longueur | 74,2 mm | |
Remarque | pas de connexion aux broches 3 et 4 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270104 |
ECLASS 10.0.1 | 27270104 |
ECLASS 9.0 | 27270104 |
ECLASS 8.0 | 27270104 |
ECLASS 5.1 | 27270104 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |