Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques techniques
V1-G-2M-PVC-USBA
Description produit |
Câble d'adaptateur, M12 à USB, câble PVC à 4 broches |
Caractéristiques générales |
nombre de pôles | 4 |
Raccordement 1 | Connecteur femelle |
Forme constructive 1 | droit |
Filetage 1 | M12 |
Raccordement 2 | Connecteur mâle |
Forme constructive 2 | droit |
Filetage 2 | USB type A |
Caractéristiques électriques |
Tension d'emploi | max. 30 V CC |
Courant d'emploi | max. 100 mA |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP65/IP67 |
Matérial | |
| Câble | PVC |
| écrou chapeau | Plastique |
Câble | |
| Diamètre d'enveloppe | ∅ 3,8 mm |
| Couleur | gris |
| Fils | 4 x 0,09 mm2 |
| Conception du conducteur | 7 x 0,127 mm ∅ 28AWG/2C |
| Blindage | Tressage |
| Longueur | 2 m |
Masse | 69 g |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V1-G-2M-PVC-USBA