Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques techniques
JVM42H-01YYYA0BN-1212
Description produit |
Codeur haute performance |
Caractéristiques générales |
Principe de détection | Mesure magnétique |
Type d'appareil | codeur absolu multitour |
Valeurs caractéristiques |
erreur de linéarité | ± 0,35 ° |
Eléments de visualisation/réglage |
LED verte | Power on |
Caractéristiques électriques |
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC |
Code de sortie | Code binaire |
Gradient de code (direction de comptage) | réglable |
Interface |
Type d'interface | J1939 |
Résolution | |
| Monotour | 12 Bit |
| Multitour | 12 Bit |
| Résolution globale | 24 Bit |
Vitesse de transfert | 250 kBit/s |
Temps de cycle | 500 µs |
Conformité aux normes | ISO 11898 |
Raccordement |
Câble | Câble de 304 mm avec connecteur M12 pour montage arrière/par vis |
Conformité aux normes |
Degré de protection | CEI/EN 60529 |
Test climatique | DIN EN 60068-2-3 , 95 % , sans câblage |
Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007 |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
Résistance aux chocs | DIN EN 60068-2-27, 300 g, 6 ms |
Tenue admissible aux vibrations | DIN EN 60068-2-6, 30 g, 55 ... 2000 Hz |
Conditions environnantes |
Température de service | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Humidité rel. de l'air | 98 % , sans câblage |
Caractéristiques mécaniques |
Bride | Bride synchro 42 mm avec 4 x Filetage M4 |
Longueur d'onde | 10 mm x 20 mm |
Degré de protection | IP65 / IP67 / IP68 / IP69k |
Matérial | |
| Boîtier | Acier inox 1.4404 / AISI 316L |
| Bride | Acier inox 1.4404 / AISI 316L |
| Arbre | Acier inox 1.4412 / AISI 440B , matériau de l'arbre supplémentaire PTFE-23 |
Masse | env. 350 g |
Vitesse de rotation | max. 6000 min -1 |
Moment d'inertie | 30 gcm2 |
Couple de démarrage | < 5 Ncm |
Contrainte d'arbre | |
| Axial | 270 N |
| Radaial | 270 N |
Dimensions | |
| Diamètre | 42 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Details:
JVM42H-01YYYA0BN-1212
Product Documentation:
JVM42H-01YYYA0BN-1212
Logiciel:
JVM42H-01YYYA0BN-1212
Produits associés :
JVM42H-01YYYA0BN-1212
Accessoires |
|
|
|
Répartiteur en T, fiche M12 vers prise M12 / fiche M12 à codage A, 5 brochesfa |
|
|
|
|
Répartiteur en Y, fiche M12 vers prise M12 / fiche M12 à codage A, 5 brochesfa |
|