Kanban på nästa nivå
Digital Kanban-hantering
Programvaran som har tagits fram av Neoception ger central logik för att läsa och aggregera lokala sensordata. Med hjälp av smart mönsterigenkänning kan programvara avgöra om, när och hur en lådrörelse inträffade på de olika spåren i Kanban-racket. Kortare, oavsiktliga aktiveringar filtreras noggrant och ignoreras. Nexeed Industrial Application System från Bosch Connected Industry ligger på en högre nivå och meddelas endast när tydliga händelser har identifierats. Kanban-tjänsten styr RFID-läshuvudena och lysdioderna.
Utöver driftsfunktioner innehåller tjänsten ett onlinegränssnitt för enkel maskinvaruinstallation, driftövervakning och felsökning. Uppdateringarna går snabbt och säkert och kan implementeras via direktåtkomst till huvudstyrenheten. Kontinuerliga kontroller av alla komponenternas funktioner möjliggör omfattande tillståndsövervakning. Resultatet av övervakningen visualiseras som drifttillstånd via stackljuset.
När det gäller att tillhandahålla djupgående information är det digitala Kanban-hanteringssystemet mycket bättre än konventionella lösningar: Varje rack har en komponentsats som består av en fotoelektrisk ljusskena, en särskild rackstyrenhet och en LED-modul för visualisering av sorteringsinstruktionerna.
Individuell visuell bakgrundsbortbländning monteras på den särskilt utvecklade sensorskenan, som finns i olika längder. Bakgrundsbortbländningen identifierar mönster i programvaran nästan i realtid. Dessa mönster gör det möjligt att dra slutsatser om rackens rörelser. Baserat på den här informationen använder LED-modulen signaler med olika färger för att visa operatören om lådan har placerats på rätt spår eller inte.
Den välbekanta flata AS-Interface-kabeln med piercing-teknik gör det möjligt för operatörerna att ansluta racken på ett snabbt och flexibelt sätt.
Watch this video to learn more about the development of our digital Kanban management system and how you can benefit from this unique solution.
Vill du få ytterligare djupgående information om digitalisering av Kanban-system? Tobias Kehl, Digitalization Engineer på Neoception, har skrivit en exklusiv rapport om det här ämnet. I det här PDF-dokumentet förklaras grundläggande Kanban-arbetsflöden och optimeringspotentialen framhävs. Det finns även information om molnintegrering och tillhörande säkerhetsaspekter.
Visuella översikter över processekvenser, maskinvarukomponenter och programvaruarkitekturer gör det enkelt att förstå hur alla dessa element hör samman.
Hämta den kostnadsfria programvaran nu!