Auf Erfahrung gebaut.

Samsung-basierte Tablets von ecom - der überzeugende Standard für mobiles Arbeiten.

Tab-Ex® - die Tablet-Serie für explosionsgefährdete Bereiche

tablet icon

Exploring Mobility

Neben bewährten Produktfeatures bieten die Tablets der Tab-Ex®-Serie eine Vielzahl innovativer Funktionalitäten, die digitale Anwendungen sogar über die Unternehmensgrenzen hinaus mobil machen – dies schafft die idealen Voraussetzungen für Industrie-4.0-fähige Anwendungen.
Sicherheit Icon

Sicherheit als oberstes Gebot

Ob als Rugged-Version für raue Industrieumgebungen oder als Ex-Ausführung für den weltweiten Einsatz – die drei Tablet-Generationen überzeugen stets durch maximale Leistung und kompromisslose Sicherheit im Gefahrenbereich.
Internet Icon

Wegbereiter für IIoT-Anwendungen

Die mögliche Kombination aus einer leistungsfähigen Software und der Anbindung an übergeordnete Informationssysteme bildet nicht nur die ideale Voraussetzung für komplexe Applikationen, sondern bereitet auch den Weg für die IIoT-Anwendungen.
user icon

Mobile-Worker-Konzept

Die Tablets der Tab-Ex® Serie erleichtern die tägliche Arbeit des vernetzten Mobile Workers maßgeblich, da Live-Daten, digitale Fotos sowie Videos und Video-Streaming jederzeit von überall aus nutzbar sind. Tab-Ex® 03 und Tab-Ex® Pro verfügen zudem über (Notruf-) Tasten, die sich individuell belegen lassen und so zur Verbesserung des Alleinarbeiterschutzes beitragen können.

Mobilität über die Unternehmensgrenzen hinaus

„Exploring Mobility“ – dafür steht die Pepperl+Fuchs Marke ecom als Wegbereiter für Mobilität digitaler Anwendungen. Was mit der ersten Tablet-Serie für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen erfolgreich begann, wird in den nachfolgenden Generationen noch zukunftsfähiger. Neben bewährten Funktionalitäten bieten das Tab-Ex® Pro und Tab-Ex 03® zusätzlich innovative Features, wie etwa die Einbindung von Augmented-Reality-Apps, die Industrie-4.0-Anwendungen einfach umsetzbar machen.

Mobiliät über Unternehmensgrenzen hinaus

Mit einem umfangreichen Portfolio und Know-how für industrielle Sensorik und Ex-Equipment der Dachmarke Pepperl+Fuchs und den mobilen Lösungen von ecom auf Infrastrukturebene entsteht ein durchdachtes Lösungskonzept rund um den „Mobile Worker“.
Mit diesen Synergien lassen sich neue Anwendungsfelder erschließen, Anlagenbetreiber können die Potenziale von IIoT-Szenarien voll ausschöpfen und ihre Prozesse noch effizienter gestalten.

Anwendungen

Mobile Lösungen für mehr Effizienz im laufenden Betrieb
Die Einbindung von Augmented-Reality-Anwendungen und die Anbindung an übergeordnete Informationssysteme verbindet virtuelle mit realen Prozessdaten und macht Anlagen transparent wie nie zuvor. Dies gibt nicht nur Aufschluss über Gerätezustände und Prozessdaten, sondern identifiziert das geeignete Anlagenequipment, um Fehlfunktionen entgegenzuwirken. Ob zur Navigation durch die Anlage oder zur Wartung – Abläufe werden noch benutzerfreundlicher, sicherer und effizienter.
Wartung auf Industrie-4.0-Niveau
Prozesse und zugehörige Informationen werden bei Wartungsaufgaben in Echtzeit direkt auf dem Display eingeblendet – ohne, dass es einer Navigation bedarf. Damit kann der Mobile Worker beispielsweise vor Ort Wartungszyklen abrufen und auf die entsprechende Dokumentation zugreifen. Dies ermöglicht zudem die vorausschauende Instandhaltung, da Abweichungen von Messdaten frühzeitig erkannt und behoben werden können.
Erfolgreiches Turnaround-Management für minimale Anlagenstillstände
Die Abstellung der Anlage, das Management und Timing der Wartungsarbeiten sowie das Anfahren in den laufenden Betrieb sind hochsensible Prozesse, bei denen es eine Vielzahl an Vorgängen zu koordinieren gilt. Mithilfe des Tab-Ex® 02 und des Tab-Ex® Pro erfolgt ein Shut-down oder Start-up aufgrund eines standardisierten Supports schnell und fehlerfrei.
Echtzeit-Lokalisierung und Tracking von Assets
Aufgrund zunehmender Komplexität gewinnt das Asset Management besonders für Unternehmen mit diversen Standorten und zahlreichen Außendienstmitarbeitern an Bedeutung. In Kombination mit passenden Apps können Organisationen von Effizienz- und Produktivitätssteigerungen profitieren.

Zwei Tablet-Generationen – ideale Lösungen für Mobile Worker

Tab-Ex® Pro

Mit seinem großen 10-Zoll-Multitouch-Display eignet sich das Tab-Ex® Pro ideal für anspruchsvolle Anwendungen, für den Zugriff auf webbasierte Inhalte wie Bauzeichnungen sowie für die Nutzung von Apps, die ein größeres Display erfordern. Auf Wunsch lässt sich das Tablet mithilfe der Samsung-DeX-Funktion sogar an einen großen Bildschirm inklusive Tastatur anschließen.

Tab-Ex® 03

Das robuste, hochsichere, für Ex-Bereiche geeignete Tab-Ex® 03 setzt die Erfolgsgeschichte der 3. Generation von 8" Tab-Ex®-Serie fort. Tab-Ex® 03 hat ein schlankes Design und ist mit einem neuen Hochleistungsbetriebssystem ausgestattet, das dem Tablet eine branchenführende Leistung in explosionsgefährdeten Bereichen verleiht.

Das Mobile Worker-Konzept

Entscheidend für die erfolgreiche Digitalisierung von Anwendungen mithilfe mobiler Endgeräte ist ein ineinander verzahntes, kompatibles Lösungskonzept rund um den vernetzten „Mobile Worker“. Hierfür bietet die Pepperl+Fuchs Marke ecom Gesamtlösungen inklusive Partnern für Softwarelösungen, Installation und SLA (Service Level Agreements) sowie eine umfangreiche App Library an, um die Umsetzung solcher Konzepte für den Kunden so einfach, zuverlässig und sicher wie möglich zu gestalten.

360° – Tab-Ex® 03 DZ2, Tab-Ex® Pro DZ2 und Tab-Ex® 02 DZ1

Technische Details – Tab-Ex® 03 und Tab-Ex® Pro

Click on the appropriate tablet version to see its features.

  • Tab-Ex® Pro
  • Tab-Ex® 03
Tab-Ex® 03 Tab-Ex® Pro
Zulassung Zone 1/21, Div. 1 und Zone 2/22, Div. 2
Betriebssystem Android™ 12
Prozessor Exynos 9810 (Lhotse) Octa-Core 64 bit; 4 x 2,7 GHz, 4 x 1,7 GHz
Display 1920 x 1200 Pixel (WUXGA), 8" (20,32 cm) TFT, 480 Nits (Outdoor-Spezifizierung)
Maße und Gewicht DZ1: 262,75 x 161,5 x 25,75 mm, approx. 1020 g
DZ2: 126,8 x 213,8 x 9,9 mm, approx. 610 g
D2: 126,8 x 213,8 x 9,9 mm, approx. 550 g
Betriebstemperatur -20 °C ... +55 °C
Schutzart IP64
Akku Leistungsstarker, austauschbarer 5,050 mAh Akku
Kamera (Vorder- und Rückseite) Rückseite: 13 MP mit Autofokus und LED-Blitz; Vorderseite: 5 MP
optional: ohne Kamera

Intelligente Features

Samsung DeX-Funktion

Samsung DeX Mode

Mobiles und Desktop-Erlebnis mit nur einem Gerät

Mit der Samsung Desktop Experience-Funktion (DeX) können das Tab-Ex® 03 und das Tab-Ex® Pro als Desktop-PCs verwendet werden. Ziehen Sie einfach Dateien aus dem DeX-Fenster des Tablets auf einen kompatiblen Desktop-PC mit größeren Bildschirm, Maus und Tastatur. Für Unternehmen ist dies eine kostengünstige Alternative zu reinen Desktop-PCs und es bietet gleichzeitig die Möglichkeit, die Vorteile beider Designs voll auszuschöpfen.





Samsung KNOX

Security Standard

Höchster Sicherheitsstandard für Ihre mobilen Geräte

Die mobile Sicherheitslösung KNOX ist in Samsung-Mobilgeräte integriert, um vertrauliche Daten und Prozesse zu schützen. Mit der KNOX-Plattform können IT-Administratoren unternehmenseigene mobile Geräte einfach und zuverlässig sichern, bereitstellen und verwalten. So wird sichergestellt, dass alle geschäftlichen Anforderungen während des gesamten Lebenszyklus der Geräte erfüllt werden und vertrauliche Daten jederzeit vor Malware oder Phishing-Angriffen geschützt sind. Auf Unternehmensinformationen kann nur eine autorisierte Person zugreifen - selbst wenn ein Gerät verloren geht, bleiben alle Daten geschützt.

Digitale Produkte und Services






Digitale Produkte und Services ist eine Lösung, die automatisiertes Staging, mobiles Gerätemanagement und Geräteanalysen verbindet und die auf Wunsch als vollwertiges Enterprise-Mobility-Management-System genutzt werden kann. 

Die mobilen Geräte der Pepperl+Fuchs Marke ecom können das Werk auf Kundenwunsch bereits mit vordefinierter Konfiguration – etwa Sicherheitseinstellungen, Applikationen oder Wireless-Setup verlassen. Damit können sie sofort nach Auslieferung überall auf der Welt zum Einsatz kommen. Die Geräte lassen sich unternehmensseitig mithilfe der Online-Plattform managen und jederzeit im laufenden Betrieb aktualisieren, ohne dass die Geräte dazu in die IT vor Ort oder gar in die Zentrale gesandt werden müssen. 

Zusätzlich ist die Plattform in der Lage, sicherheitskritische Vorgänge wie kritische Software-Events oder Software-Installationen zu analysieren. So lassen sich Zusammenhänge erstellen, etwa zwischen Software-Fehlern, geografischen Daten oder der Wifi-Abdeckung.

Im Video erfahren Sie mehr über den Ready-to-Use-Service, der Qualität und Sicherheit für alle Geräte eines Unternehmens gewährleistet. 

Kontaktieren Sie uns

Haben Sie Fagen zur Tab-Ex®-Serie oder möchten Sie weitere Informationen erhalten? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und schicken Sie uns eine Nachricht.