De la détection fiable à l'identification sûre, en passant par un positionnement et une mesure précis, vous trouverez ici les solutions idéales pour votre application !
Sur les systèmes de convoyeur automatisés, chaque objet doit être positionné correctement et chaque objet défectueux doit être trié. Basés sur la puissante technologie laser DuraBeam, les détecteurs photoélectriques de la série R10x détectent même les objets de petite taille et leurs caractéristiques... Lire la suite
In filling machines, sensors must reliably detect the presence of bottles in the end positions at high speeds and vibration. Thanks to the synchronization function, up to ten ultrasonic sensors of the UC18GS series can be operated simultaneously in a particularly narrow space, ensuring interference-free detection ... more
Pour assurer un fonctionnement sans problème dans les machines d'emballage, les détecteurs ultrasoniques compacts de la série F77 détectent de manière fiable différents matériaux d'emballage, mesurent en permanence le diamètre des rouleaux et assurent une alimentation continue en matériaux... Lire la suite
Les détecteurs photoélectriques miniatures de la série R2/R3 sont idéaux pour la détection dans les petits espaces comme dans la production d'emballages de cigarettes. Le montage à côté de l'objet en mouvement est possible grâce à la suppression de l'arrière-plan intégrée et à une face en verre antistatique résistant à l'abrasion... Lire la suite
Avec une portée de lecture de plus d'un mètre, les têtes de lecture/écriture compactes et robustes F190 UHF détectent plusieurs étiquettes intelligentes en une seule lecture. La lecture d'étiquettes multiples augmente la productivité et améliore l'efficacité du processus d'emballage... Lire la suite
Les lecteurs fixes comme l'OPC120 peuvent lire des codes 1D ou 2D sur les emballages de produits de l'industrie pharmaceutique à des vitesses élevées et les traiter selon des formats de données standardisés... Lire la suite
Pour des distances de lecture courtes et longues ou des conditions d'environnement particulières telles que des applications de congélation, les lecteurs de codes à barres fixes de la série VB* sont adaptés à diverses applications... Lire la suite
Le système de positionnement PMI F90 surveille le rouleau de guidage pendant le déroulement et l'enroulement des feuilles et des tissus dans les machines d'emballage. Pour éviter d'abîmer les matériaux, le système adapte automatiquement la vitesse... Lire la suite
Jusqu'à 90 000 bouteilles par heure peuvent être remplies dans des machines de remplissage modernes. Avec une précision de <0,1°, les codeurs rotatifs magnétiques ENA58IL fournissent des données de position exactes pour un positionnement précis des bouteilles... Lire la suite
En tant que spécialiste de la comparaison de profils, le SmartRunner Matcher Extended peut stocker jusqu'à 32 profils de référence et détecter des irrégularités pendant la détection. Le détecteur de profil détecte la position des plateaux compartimentés et vérifie s'ils sont correctement positionnés pour le remplissage... Lire la suite
Dans de nombreuses applications, la détection et la mesure sûres de petits objets ou de caractéristiques d'objets sont décisives pour la qualité des processus automatisés. Les petits détecteurs de distance de la série R10x peuvent déterminer la hauteur de la pile du conteneur tout en commandant le conteneur suivant... Lire la suite
Les barrières optoélectroniques de sécurité à faisceaux multiples créent une zone de détection bidimensionnelle qui protège les doigts, les mains et le corps des utilisateurs en fonction de l'application. Les normes de sécurité les plus élevées jusqu'à PL e, Cat. 4 et SIL 3 sont garanties à tout moment... Lire la suite
Les machines d'emballage fonctionnent souvent à des vitesses élevées, et ce 24 heures sur 24. Il est donc d'autant plus important d'assurer la protection du personnel, de l'équipement, et d'éviter les temps d'arrêt des machines. Les unités de contrôle de sécurité SafeBox empêchent tout accès non autorisé et sont adaptées aux équipements de protection tels que les interrupteurs de sécurité et les boutons d'arrêt d'urgence... Lire la suite
En raison du risque élevé de blessures, les palettiseurs automatisés sont entourés de barrières de sécurité. Les barrières optoélectroniques de sécurité assurent la protection du personnel à tout moment et interrompent le processus de palettisation lors de l'accès à la zone protégée... Lire la suite
Le système de positionnement safePXV offre une fiabilité inégalée en matière de positionnement absolu linéaire. Facile à manipuler, il convient à de nombreuses applications différentes... Lire la suite
Les modules E/S Ethernet avec maître IO-Link intégré prennent en charge jusqu'à huit appareils compatibles IO-Link, ce qui permet un diagnostic et un paramétrage continus jusqu'au niveau du détecteur/actionneur tout en assurant une transparence maximale du processus... Lire la suite
IO-Link helps make the most of sensors’ and actuators’ intelligence and allows transparent communication down to the last meter of the process. IO-Link devices form the foundation for integrated networking of components, machines, and plants … more
Cette gamme de produits de connectivité offre un éventail complet de solutions, comprenant des câbles de détecteurs ainsi que des connecteurs de terrain, blocs de raccordement, répartiteurs pour détecteurs / actionneurs et embases pour détecteurs / actionneurs, mais aussi des connecteurs pour transmission de données. En vous fournissant des détecteurs et les composants de connexion associés à partir d'une seule source, nous augmentons votre productivité et la disponibilité de vos machines et usines... En savoir plus
La production et l'emballage automatisés des aliments imposent des exigences très strictes aux machines et des systèmes, qui doivent également supporter des procédures et des agents de nettoyage agressifs. Dans ces domaines, des connecteurs dotés de connexions à vis en acier inoxydable et une surface lisse sont utilisés... En savoir plus
Vous avez des questions sur les solutions de détection pour l'industrie de l'emballage que nous proposons ?
Nous serons heureux de vous aider ! Il vous suffit de nous envoyer un e-mail ou de prendre rendez-vous pour obtenir plus d'informations sur les produits qui vous intéressent.