距離測量是一種基本的感應技術。
有各式各樣的方法可以用來解決不同類型的測距應用。與我們的競爭對手相比,倍加福現在提供完整的感測器系列,這些感測器完全以出色的脈衝測距技術 (PRT) 為基礎。客戶不再需要依賴相位相關方法或其他類似的以晶片為基礎的技術。雖然這些方法或技術具有適中的成本和可接受的精度,但是現在已被 PRT 技術所取代。
現代脈衝測距技術 (PRT) 能以更低的成本提供更好的參數。測量距離遠、精度高、對外部光線不敏感與具有吸引力的價格相結合,使其成為令客戶難以抗拒的一款產品。專注於單一技術讓倍加福成為首家提供低成本快速開發優勢的供應商。倍加福的產品組合包括以下 PRT 測距感測器:
R2000 系列將標準感測器與最新的測量方法結合在一起。R2000 2-D 雷射掃描器(也稱為 2-D LiDAR 感測器)採用創新的脈衝測距技術 (PRT),可以提供極其精確且可靠的測量結果 - 具有 360° 無死角全方位視野。有多個款式可供選擇:R2000 UHD 適用於複雜的測量任務和導航。R2000 HD 用於物件輪廓描繪和機器人應用。R2000 Detection 是一款易於使用的雷射掃描器,適用於具有高要求的現場監控應用。
R2100 多光束 LED 掃描器(也稱為 2-D LiDAR 感測器)透過將脈衝測距技術與超紅外線 LED 和多光束掃描相結合,進一步推動了這一潛在應用領域的發展。彼此相鄰佈置的多個 LED 發射器元件透過十一個光點進行二維表面測量。無論表面的形狀或紋理如何,都可確保可靠地探測任何表面。這將使 R2100 成為行動設備、內部物流或機械和設備工程中具有挑戰性的室內和室外應用最佳解決方案。
The R2300 multi-layer scanner combines four scanning layers into a single 3-D LiDAR sensor, providing significantly more measurement information about the sensing range. It reliably detects even the smallest object structures and contours. The integrated pilot laser can be switched on for simple alignment and commissioning. Solid-state electronics make the device especially durable.
我們先進的產品設計首次將多個系列的光電感測器與創新技術結合在一個外殼設計中。強大的 DuraBeam 雷射技術和 MPT 距離測量確保可靠性和精確性。憑藉內建的 IO-Link 功能,R10x 系列光電感測器可滿足 Sensorik 4.0 的所有要求。這種全方位解決方案擁有獨特的靈活性,開闢了各種應用可能性。
小巧的新型 VDM28測距感測器採用脈衝測距技術 (PRT),從效能角度來看,它優於市場上所有的同類設備。它整合在標準 28 系列感測器的精簡外殼中。通用型 VDM28 測距感測器可用於各行各業和各種應用中。
VDM100 測距感測器非常適合測量最遠達 300 公尺的較大距離。在該範圍內,所有測量裝置的重複精度為