工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

F31K2 阀门回讯器:可靠的阀门位置反馈解决方案

2022-08-18

F31K2 阀门回讯器
即使在极端环境的户外应用中,F31K2也能提供可靠的阀门位置反馈。

在过程工业中,监控阀门的正确位置需要坚固耐用的传感器。在一些户外应用中,如海水淡化厂、石油钻井平台或磷酸盐矿,都需要对所使用的传感器技术提出特殊要求。F31K2 阀门回讯器采用高密封性且抗腐蚀的外壳,是此类极端条件下阀位反馈的优选解决方案。优化升级的倍加福传感器系列现在还包括非本质安全型,已获得 IECEx 认证,可在全球范围内用于2区/22区危险区域。此外,低功耗的产品型号可通过机械限位开关对现有系统进行简单的改造升级


针对户外应用进一步加强优化

无论酷热还是严寒,盐水还是紫外线辐射:由于其高坚固性和高耐用性,F31K2 甚至可以承受极端恶劣的户外条件。通过两个分开的电感式传感器元件即可实现阀门位置的非接触式无磨损检测。F31K2 采用高密封性的外壳(防护等级高达 IP69),不受雨水和灰尘的影响。所使用的材料 V4A 不锈钢、坚固耐用的半透明聚碳酸酯和铝制涂层还可以保护传感器免受腐蚀宽泛的工作温度范围 -40℃ 至 +70/+100℃,可在极端天气条件下可靠运行。此外,F31K2 还配备了一个保护盖,保护执行器免受机械损坏和污垢。



极端气温、盐水和紫外线辐射—— F31K2 系列阀门回讯器轻松应对石油钻井平台等应用中的恶劣环境条件。

多种型号,提高灵活性

F31K2 系列阀门回讯器具有不同的认证和电子输出。值得关注的一个型号是2线直流低功耗版本:采用已获专利的倍加福技术,这种阀门回讯器几乎无电压接触。因此,剩余电流非常低,传感器可以与所有可编程逻辑控制器和过程控制系统结合使用。这意味着现在流行的电感式传感器解决方案也适用于以前那些采用机械触点的系统

在很少发生爆炸环境的区域,使用2线/3线直流版本即可实现所需的防爆保护。这些传感器具有 ATEX 和 IECEX 认证,为 2区/22区提供 Ex ec(提高安全性) Ex tc(外壳保护)类型的保护 。因此,使用这些设备时,既不需要隔离开关放大器,也不需要本质安全布线。对于 0区/20 区以内的危险区域,F31K2 的本质安全 NAMUR 版本提供相应的 ATEX 和 IECEx 认证。阀门回讯器的这些型号也适用于 SIL 2 以下的安全应用。



F31K2 有多种不同尺寸的制动器可供选择,适用于各种应用。

简单便捷的安装和操作

紧凑型 F31K2 系列阀门回讯器可直接安装在阀门执行器上,无需额外附件,十分便捷。带有插入式端子的大型终端设备提供了额外的便利。倍加福提供不同尺寸的执行器以供选择,F31K2 可以灵活地适应不同的驱动器。该产品系列还包括一个带有清晰的彩色阀门位置指示器的执行器:这样就可以一目了然地看出阀门是打开还是关闭,即使从远处看也是如此。因此,F31K2 为过程工业应用中的位置反馈提供了极大的便利。


产品特性

  • 特别耐用且免维护的解决方案,通过非接触式阀门回讯器技术实现阀门位置反馈
  • 高密封性且抗腐蚀的外壳——非常适合要求严苛的户外应用
  • 扩展的应用范围:2线低功耗型号可通过机械限位开关轻松更换
  • 具有 IECEx 和 ATEX 认证,适用于全球危险区域,为 2区/22区提供 Ex ec 和 Ex tc 类型的保护
  • 模块化设计,实现更大灵活性:适用于不同执行器尺寸的各种制动器型号,还带有清晰的阀门位置指示器

電子報

訂閱我們的新聞通訊,瞭解世界各地自動化領域的新聞和趣事。

訂閱
放大 – The Pepperl+Fuchs Magazine

瀏覽我們的線上雜誌!從中發現精彩的成功案例、應用報告、訪談內容和地區新聞。