工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

感測器相關彩頁及型錄


感測器相關彩頁及型錄

(0)

阀门位置检测 立刻下载
  • 雙檢測點感測器產品系列
  • F31K2 高端型 – 室外使用的解決方案
  • F31/F31K標準系列
  • F25基本系列
  • 感測器目標物
  • 附件
电子凸轮开关控制器 立刻下载
  • 笨重的機械式解決方案
  • 如此簡單:PAX電子凸輪開關控制器
  • 微型SD卡
  • 技術參數
PCV flyer 立刻下载
  • 二維碼帶用來檢測位置
  • 應用案例
  • 客戶受益
  • 技術資料和產品選型
接近开关产品选型手册 立刻下载

此型錄中我們向您提供以下資訊:

  • 快速選型
  • 產品簡介
  • 接近開關選型四步驟
  • 型譜
  • 技術參數
  • 電感式圓柱形接近開關
  • 電感式矩形接近開關
  • 電感式槽形和環形接近開關
  • 防爆系列接近開關
  • 閥門回訊器
  • PMI系列位移感測器
  • 電感式特殊功能接近開關
  • 電容式接近開關
  • 磁式接近開關
  • 附件
倾角传感器F99 立刻下载
  • 特點
  • 常見應用領域
  • 技術資料
  • 型號總覽
磁式传感器——透过钢铁的检测 立刻下载
  • 磁式感測器
  • 完整的系統
  • 技術參數
更高的水准-新型VARIKONT® 立刻下载

新型VARIKONT®:

  • 產品總覽
  • 組成結構
  • 產品概述
  • 其他可選樣式
超声波传感器产品总览 立刻下载
  • 超音波感測器工作原理
  • 超音波感測器類型:對射型
  • 超音波雙紙檢測
  • 處理器
  • 超音波感測器附件及工具軟體
超声波传感器选型手册 立刻下载

倍加福超聲波感測器主要產品包括:

  • 12GM系列
  • 18GM40系列
  • 30GM系列
  • F12系列
  • F42系列
  • UDC雙張檢測系列
超声波双张/标签/接合检测 立刻下载
  • 超音波雙張檢測:UDC系列
  • 超音波標籤檢測:ULB系列
  • 超音波接合檢測:UGB系列
超声波传感器18GM系列 立刻下载

超音波感測器18GM系列的:

  • 規格
  • 測量方式及精度
  • 檢測範圍和輸出方式
  • 特性
位置编码系统WCS2B/WCS3B 立刻下载

在本彩頁中您可以瞭解位置編碼系統WCS的特點:

  • 毫米級的測量精度
  • 兩種可選的讀碼器
  • 塑壓或不銹鋼:兩種編碼尺可選
  • 多種控制通訊協定
  • 如何組建一套WCS系統:五個步驟
位置编码系统WCS 立刻下载

WCS位置編碼系統:

WCS絕對值定位系統是倍加福公司為物流行業的客戶提供的一個安全可靠的測量位置的解決方案。

WCS能夠精確地對移動物和被搬運物料進行定位。而且具有斷電保護功能。

在與客戶緊密合作的過程中,我們的產品在不斷地改進與更新。因此,選擇WCS,您也可以在未來保持領先地位。

WIS-无线通讯和能量传输 立刻下载

WIS-無線通訊和能量傳輸

  • 無線電感系統WIS產品概述
  • 初級端
  • 次級端
  • 技術參數
灵活而又精确的位置检测 立刻下载

創新的解決方案-連續的精確位置檢測:

  • 堅固且無磨損-F90系列
  • 超長測量範圍-F110系列
  • 結構緊湊,完美的應用-F112
  • 0°-360°角度位移測量-F130
小巧紧凑型,多功能,可以并排安装的电感式传感器F1 立刻下载

電感式感測器F1的:

  • 技術特點
  • 技術參數
同一感应距离可检测所有金属-衰减系数为1的电感式传感器 立刻下载

衰減係數為1的電感式感測器:

  • 設計和工作原理
  • 主要特性
  • 適用于所有應用場合
  • 最大感應距離
  • 防焊感測器