金属成型解决方案实现模具保护、延长正常运行时间和资产跟踪

通过倍加福传感器、IIoT 和 RFID 解决方案,实现更加经济高效的工作流程。

适用于金属成型的传感器解决方案

倍加福电感式、光电和超声波传感器,以及 RFID 系统、旋转编码器和 IIoT 产品,是帮助客户实现金属成型流程更加经济高效的理想解决方案。

将我们的产品安装在模具内进行感应,在模具停工前可靠检测故障,防止模具破损。通过传感器消除因维护和分拣不良零件而造成的时间损失,提高整体生产率

了解我们的金属成型传感器解决方案,并为您的个性化应用找到理想的产品!

亮点

在模具停工前可靠检测故障,防止模具破损
消除因维护和不良零件分拣造成的生产力损失
验证工件、夹具、脱模板、导向孔等
在 IIoT 专家的帮助下规划未来

卷料进给控制

卷绕的金属板材自动展开并送入冲压机加工成型。为确保最终产品质量的一致性,必须精确控制进给速度、板材对齐和卷料推送。倍加福提供各种产品,确保卷材进料过程的平稳高效

通过超声波传感器和基于激光原理的传感器提供连续、高分辨率的线轴体积反馈。通过对射型光电传感器确认金属板的有无和对齐情况。还可以通过增量式旋转编码器向控制系统提供测量脉冲,确定其切割长度。

Roller forming machine
Sheet metal stamping tool die

通过 RFID 实现资产跟踪

RFID 系统在整个印刷车间执行各种重要任务。在冲压过程的每个阶段,从确保选择正确的模具进入作业,到安装过程中的防止出错,再到跟踪每个生产批次的生产率,通过 RFID 确保成型过程的高效运行。

倍加福提供 RFID 标签、读写头和控制器的整套产品组合,可在金属成型过程中实现自动防错和资产跟踪。通过模具识别功能,可以十分便捷地跟踪机器的实际运行时间,防止模具超过其规定的维护日期。

Comtrol group picture

向 IIoT 过渡

如果您的公司希望在 IIoT 实现弯道超越,那就从传感器开始。倍加福提供全系列工业以太网产品,包括交换机、IO-Link 网关和主站,可实现从印刷车间传感器直接到云端的无缝数据传输。通过实时捕获生产数据,并将其提供至用户的 MES/ERP 软件,用户可在PC、手机或平板电脑上进行即时访问,以实现分析和状态更新。

倍加福可以帮助您跳过 IIoT 商讨阶段,直接进入 IIoT 实施!

联系我们

如果您对适用于金属成型行业的倍加福产品和解决方案有任何疑问,请填写下面的表格与我们取得联系。我们十分期待您的咨询!