KVM-Monitore Div. 2/ sicherer Bereich

KVM-Monitore für sichere Bereiche zum Einsatz unter GMP-Bedingungen

VisuNet-GMP-KM-Monitore sind für den Einsatz in regulierten Industrien wie Pharma oder Nahrungs- und Genussmittel ausgelegt. Die Gehäuse für die mechanischen Komponenten des Monitors entsprechen den Anforderungen der Richtlinien des GMP "Good Manufacturing Practice" und der Schutzart IP65.

Die TFT-Displays mit Bildschirmdiagonalen von 48,3 cm (19") und 55,9 cm (22") bieten eine Auflösung von 1280x1024 Pixel beziehungsweise von 1680x1050 Pixel. Die Polyesterfolien-Tastatur mit 105 Kurzhubtasten ist antibakteriell und resistent gegen die in diesen Branchen üblichen Chemikalien und Reinigungsmittel. Die Tastatur ist in der Gehäuse-Schutzart IP65 ausgeführt und in vielen länderspezifischen Layouts verfügbar.

Als Maustypen stehen mehrere Varianten zur Verfügung:

  • Touchpad
  • Trackball
  • Joystick

KVM Bedienstationen für Class I, Div. 2

Industriemonitore mit KVM-Extender können in explosionsgefährdeten Zonen gemäß Class I, Div. 2 eingesetzt werden. Als Experten für Explosionschutz und durch unsere nach UL698 zertifizierten Fertigungsstätten können wir eine Vielzahl von umfassenden HMI- und Visualisierungslösungen für alle Umgebungen liefern. Bitte sprechen Sie uns an, gerne werden unsere Projektingenieure Ihre Anforderungen analysieren und die optimale Systemlösung finden.

Industrielle Sensoren

Direkt zu

Serviceline Information