Willkommen bei Pepperl+Fuchs International!
Unternehmen
News+Events
Land wechseln
English
Deutsch
!
Beginnt mit
Enthält
Endet mit
Gesamte Seite
Produkte
Entire Site
Products
Produkte
Industrielle Sensoren
Näherungsschalter
Optoelektronische Sensoren
Bildverarbeitung
Ultraschallsensoren
Drehgeber
Positionier-Systeme
Neigungs- und Beschleunigungssensoren
AS-Interface
Identifikationssysteme
Impuls-Auswertegeräte
Zubehör
Software
Prozess-Interfaces
Trennbarrieren
Zenerbarrieren
Signaltrenner
Feldbusinfrastruktur
Remote-I/O-Systeme
HART Interface Solutions
Füllstandsmesstechnik
Überdruckkapselungssysteme
Bedien- und Beobachtungssysteme
Korrosionsüberwachung
Abscheider-Alarmsysteme
Gehäuse+Ausrüstung für Ex-Zonen
Stromversorgungen
Software
Branchen
Industrielle Sensoren
Applikationsauswahl
Maschinen- und Anlagenbau
Automobilindustrie
Mobile Equipment
Erneuerbare Energien
Lager- und Fördertechnik
Druck- und Papierindustrie
Verpackungstechnik
Process Equipment
Tür-, Tor- und Aufzugsbau
Prozess-Interfaces
Übersicht Applikationen und Referenzen
Offshore+Schiffbau
Öl+Gas
Chemie
Pharmazie
Energieerzeugung
Wasser+Abwasser
Service+Support
Industrielle Sensoren
Broschüren+Kataloge für die Fabrikautomation
Download technische Dokumente
Niederlassungen+Distributoren
Prozess-Interfaces
Projektmanagement
Lösungen für Prozessleitsysteme
Schulungen+Seminare
Broschüren+Kataloge für die Prozessautomation
Download technische Dokumente
Software
Niederlassungen+Distributoren
Kontakt
Karriere
Seite drucken
Home
>
Industrielle Sensoren
>
Produkte
>
Optoelektronische Sensoren
>
Sicherheits-Sensoren
>
Sicherheits-Lichtvorhänge
Sicherheits-Lichtvorhänge
Übersicht dieser Produktgruppe
Druckschriften dieser Produktgruppe
Produktsuche über technische Merkmale
Hilfe
Neue Suche
Technische Merkmale:
Sicherheits-Lichtvorhänge
Ergebnisse der Produktsuche: 0 Produkt(e)
Auflösung
Schutzfeldhöhe
Max. Reichweite
14 mm
30 mm
60 mm
90 mm
0 - 300 mm
300 - 600 mm
600 - 900 mm
900 - 1200 mm
1200 - 1500 mm
1500 - 1800 mm
1800 - 2100 mm
2100 - 2400 mm
0 - 5 m
5 - 10 m
10 - 15 m
Betriebsart
Sicherheitsausgang
Anschlussart
Anlauf-/Wiederanlaufsperre
Slave-Baustein
Slave-Baustein
2 Relaisausgänge
2 Halbleiterausgänge
Steckverbinder M12
Klemmraum
Sicherheitstyp
Sicherheits-Integritätslevel
Performance Level
2
4
SIL 2
SIL 3
PL d
PL e
Kategorie
Kat. 2
Kat. 4
Quick Links
News
Niederlassungen+Distributoren
Broschüren+Kataloge
Technologien
Download technische Dokumente
Pressetexte
Internationale Messen
Industrielle Sensoren
Näherungsschalter
Optoelektronische Sensoren
Standard-Lichtschranken
Lichtleitersensoren
Gabel- und Rahmenlichtschranken
Druckmarkentaster
Lichtgitter
Entfernungsmessgeräte/ Distanzsensoren
Datenlichtschranken
Spezialsensoren
Sicherheits-Sensoren
Sicherheits-Lichtschranken
Sicherheits-Lichtgitter
Sicherheits-Schaltgeräte
Sicherheits-Schaltleisten
Sensoren für automatisierte Zugänge und Zufahrten
Zubehör Optoelektronik
Bildverarbeitung
Ultraschallsensoren
Drehgeber
Positionier-Systeme
Neigungs- und Beschleunigungssensoren
AS-Interface
Identifikationssysteme
Impuls-Auswertegeräte
Zubehör
Software
Direkt zu
Prozess-Interfaces
Serviceline Information