Participer à la révolution IdOi
Technologies et solutions sophistiquées pour les applications de l'industrie 4.0
Grâce au nouveau kit de démarrage IIoT et aux maîtres IO-Link faciles d'utilisation de Pepperl+Fuchs, la visualisation et l'analyse simplifiées des données des détecteurs deviennent une réalité. Découvrez les avantages de la technologie IO-Link et faites l'expérience d'une intégration transparente des données de détecteurs IO-Link dans votre application Industry 4.0.
Le kit comprend, entre autres :
Connectez le tableau de bord de votre logiciel via OPC UA ou MQTT pour une interprétation simple des données en temps réel et commencez la transition numérique de vos usines dès maintenant grâce au nouveau kit de démarrage IIoT de Pepperl+Fuchs !
L'Internet des objets industriel (IdOi) repose sur les données de détection les plus complètes sur le terrain. En tant que spécialiste et pionnier dans le domaine de l'automatisation des processus et des usines, Pepperl+Fuchs en a eu conscience très rapidement et s'est consacré à la quatrième révolution industrielle via une puissance extrêmement innovante appelée « Sensork4.0® ».
Aujourd'hui, nous proposons des solutions de bout en bout pour transférer, en toute transparence, les données précieuses de vos machines et de vos usines vers une grande variété de systèmes logiciels. Utilisez le potentiel des données de condition, de position et de disponibilité, optimisez vos processus et économisez des ressources. Ce site Web vous montre comment nous pouvons mettre en œuvre tout cela.
Jetez un œil et n'hésitez pas à nous contacter pour la réalisation de votre application Industrie 4.0. Nos experts répondront à votre demande avec grand plaisir !
Les usines, les produits et les systèmes sont de plus en plus en réseau. Cela a entraîné un effort important pour définir les standards de communication M2M. Des protocoles IdOi tels que OPC UA, MQTT et API REST permettent ce type de communication, ainsi que la mise en œuvre de systèmes hybrides composés d'un API et d'un cloud.
Cette section présente différentes applications IdOi pour vous montrer comment passer des applications basées sur le contrôle à des applications IdOi hybrides ou complètes sans PLC supérieur .
Les modules maîtres IO-Link des séries ICE2 et ICE3 forment la base des applications IdO hybrides et complètes. Lukas Pogoda, expert en communication industrielle, vous montre les différences et les fonctionnalités des solutions IdOi hybrides et complètes à l'aide de divers exemples. Il explique également le rôle joué par les modules maîtres IO-Link de Pepperl+Fuchs.
Dans les animations, vous pouvez voir trois applications IdOi spécifiques au client qui ont été réalisées avec des composants Pepperl+Fuchs : l'assemblage final d'une chaîne de production automobile, la gestion intelligente des déchets et un système de détection des fuites sur les tonneaux de vin et de whisky.
La « machine transparente » en tant que démonstrateur IdOi montre à quel point les données d'une large gamme de détecteurs Pepperl+Fuchs peuvent être facilement transférées du terrain vers le cloud. Une fois transférées, les données de détection agrégées sont visualisées dans un tableau de bord pour générer, par exemple, des alarmes basées sur des conditions. Pepperl+Fuchs sera ravi de vous aider à planifier et à sélectionner les composants, l'infrastructure et les logiciels appropriés pour votre solution IdOi personnelle.
Dans la vidéo, Lukas Pogoda et Jörg Nagel vous présentent les composants de la « machine transparente », composée de matériel de Pepperl+Fuchs et de logiciels de Neoception. Vous apprendrez ici comment les données de détection peuvent être transférées vers le cloud, puis affichées et analysées.
Tout autour de nous, nous entendons des mots à la mode comme Industrie 4.0, IdOi, usines intelligentes et appareils intelligents. Le concept central de cette nouvelle ère technologique est la connectivité de chaque appareil. Cela signifie qu'ils doivent communiquer dans un environnement indépendant du fournisseur, standardisé, évolutif, compatible IT et OT, interopérable et sécurisée. Cela n'est possible qu'à l'aide de protocoles de communication IdOi intelligents tels que OPC UA, MQTT ou API REST.
Ce livre blanc compare les différents protocoles de communication TCP utilisés qui sont considérés comme les catalyseurs de l'IdOi et de l'Industrie 4.0.
Dans cette vidéo, Lukas Pogoda examine de plus près les protocoles IdOi OPC UA, MQTT et API REST, en vous montrant les avantages et inconvénients de chaque protocole et la solution la mieux adaptée à chaque application.
Les protocoles IdOi sont tout aussi variés que les cas d'utilisation. Découvrez les différents protocoles IdOi et comment Pepperl+Fuchs répond aux besoins en constante évolution dans cet entretien avec Sebastian Stöber, responsable de l'équipe R&D chez Pepperl+Fuchs.
Les séries de modules maîtres IO-Link ICE2 (EtherNet/IP) et ICE3 (PROFINET) sont dotées d'une interface OPC UA et d'un protocole de bus de terrain en temps réel. Elles constituent ainsi une solution idéale pour les applications sur le cloud sans système PLC supérieur. Grâce à un concept de configuration entièrement basé sur le Web qui ne nécessite pas de logiciel supplémentaire, ces modules maîtres bénéficient d'une mise en service d'une efficacité exemplaire et constituent une solution optimale pour les applications autonomes sans système API supérieur. Tous les paramètres des modules peuvent être enregistrés sous forme de fichier distinct, ce qui permet de transférer facilement la configuration vers un nouvel appareil (clonage de module).
La communication simultanée et sans interférences via le standard OPC UA et les protocoles de bus de terrain Ethernet rend également possibles les systèmes hybrides. Dans ce cas, un système API coordonne l'ensemble des applications et processus urgents, tandis que les données de condition agrégées moins urgentes sont transférées vers le cloud. Grâce au protocole MultiLink, les utilisateurs peuvent accéder simultanément à l'appareil via le PLC et le cloud.
Leader sur le marché des technologies d'automatisation industrielle, Pepperl+Fuchs propose une grande variété de détecteurs, de composants d'interface et même d'appareils mobiles adaptés à l'industrie 4.0.
Découvrez quelques-uns des derniers développements de notre portefeuille :
Dans les applications où nos produits dédiés sont utilisés pour mettre en œuvre les technologies Industrie 4.0, la convergence IT/OT devient réalité. La prise en charge de protocoles et d'interfaces standardisés ainsi que de connecteurs logiciels intégrés permet une intégration transparentedans les structures et plateformes informatiques existantes. Les services logiciels fournis par nos partenaires informatiques créent une valeur ajoutée pour nos clients.
La consommation énergétique d'une presse hydraulique peut coûter aux fabricants plusieurs milliers d'euros par an. Une quantité importante de cette énergie est utilisée pendant le pressage statique des composants frittés. LCM GmbH a développé un système pour aider à résoudre ce problème. Ils l'ont combiné avec des détecteurs et des composants d'infrastructure de Pepperl+Fuchs pour créer une approche hydraulique numérique.
En savoir plusPour permettre un vidage intelligent et à la demande des conteneurs de déchets dans la ville de Heidelberg, en Allemagne, Pepperl+Fuchs a développé, en collaboration avec ses partenaires SAP et Smart City Solutions, une solution personnalisée qui utilise la technologie ultrasonique et LoRaWAN®.
En savoir plusLes spécialistes de l'automatisation Staudinger utilisent les systèmes de caméras SIL 3/PL e de Pepperl+Fuchs pour faire rouler leurs véhicules guidés automatisés de pointe en toute sécurité. Ainsi, l'entreprise peut fournir à ses clients une solution complète comprenant à la fois la technologie de commande et de conduite et le véhicule lui-même.
En savoir plusVous avez des questions concernant les solutions Sensorik4.0® de Pepperl+Fuchs ? Vous souhaitez recevoir plus d'informations ? Nous serions ravis de vous aider ! Il vous suffit de remplir le formulaire de contact pour nous envoyer un message.