GR-serie: Nieuwe glasvezelversterkte behuizingsserie
Pepperl+Fuchs heeft pionierswerk verricht met zijn volledige re-design van de GR-serie uit glasvezelversterkt polyester voor op maat gemaakte oplossingen in toepassingen met verhoogde veiligheid (Ex e) en intrinsieke veiligheid (Ex i). Gebaseerd op een jarenlange ervaring in elektrische explosiebeveiliging, werden vele functies geüpdatet en in een nieuw jasje gestoken—voor een compromisloos gebruik in diverse toepassingen.
Het uniek behuizingsontwerp vereenvoudigt de montage aanzienlijk. Ontkoppelde installatiestappen zorgen ervoor dat zelfs grote en zware behuizingen door één persoon kunnen worden geïnstalleerd: Markeer eerst twee bevestigingspunten (1 & 2). Bevestig de behuizing op deze twee punten. Boor vervolgens nog twee gaten (3). Daarna, enkel nog de schroeven insteken en aandraaien.
Dankzij hun uitgebreid temperatuurbereik van -60 °C tot +65 °C zijn de behuizingen geschikt voor toepassingen in zware industriële omgevingen. In tal van toepassingen zijn zij een alternatief voor roestvrijstalen behuizingen, die meestal bij dergelijke lage temperaturen worden ingezet.
Jürgen Bächtle, Sales Manager Europe voor elektrische explosiebeveiligingsapparatuur bij Pepperl+Fuchs, stelt de nieuwe GR-serie uit glasvezelversterkt polyester voor klemdozen en bedieningspanelen voor.
Als gevestigde partner voor procesautomatiseringstoepassingen is klanttevredenheid voor ons een topprioriteit. Daarom hechten wij enorm veel belang aan een internationale aanwezigheid, zodat we onze ervaring en kennis met onze klanten kunnen delen. Met meer dan 300 lokale vertegenwoordigers, kunnen onze experts je overal ter wereld ondersteunen. In onze Solution Engineering Centers creëren we elke dag nieuwe productoplossingen, die gepland, vervaardigd en gecertificeerd worden in overeenstemming met de toepassingseisen van de klant!
Bekijk het interview met Herbert Schober, Executive Vice President EPE & Solutions Global, en ontdek ons uitgebreid productassortiment op het gebied van elektrische componenten en systemen voor explosiebeveiliging. Leer meer over de gebruiksvriendelijke, gecertificeerde klemdozen voor explosiegevaarlijke omgevingen die al in vijf werkdagen klaar zijn voor verzending!
Heb je vragen over onze behuizingen uit glasvezelversterkt polyester? Of wil je graag meer informatie ontvangen?
Wij helpen je graag! Vul het contactformulier in en stuur ons je boodschap.