IoT-sensor voor slimme vulstandcontrole
Draadloze IoT-sensoren maken containers, tanks en silo’s slim. De draadloze WILSEN.sonic.level-sensor werkt op batterijen en wordt voornamelijk ingezet in slimme steden, slimme logistiek, slimme landbouw- en milieutoepassingen. De sensorparameters laten toe de sensor aan te passen aan een uitgebreide waaier van omgevingsomstandigheden en voor het detecteren van verschillende stoffen.
De gestandaardiseerde LoRaWAN®-technologie zorgt ervoor dat de sensor jarenlang op autonome wijze alle relevante gegevens over langere afstanden kan versturen. De WILSEN.sonic.level-sensor combineert alle belangrijke eigenschappen vereist in zware industriële toepassingsscenario’s met de verbindingstechniek en gebruiksvriendelijkheid van een IoT-sensor.
Als lid van de LoRa Alliance®, zet Pepperl+Fuchs zich in voor productinteroperabiliteit en de wereldwijde inzetbaarheid van deze technologie te garanderen.
Naast de sensoren en gegevensoverdracht, omvat een IoT-sensorsysteem een ontvangstpunt voor de gegevens op het internet. In LoRaWAN®-systemen, is de gateway verantwoordelijk voor de conversie van de sensorgegevens in een ethernetcompatibel protocol.
Deze stuurt de geconverteerde gegevens naar de netwerkserver, die de gegevens eerst decodeert en vervolgens doorstuurt naar de relevante applicatieserver. De sensorgegevens worden daar verwerkt en zijn klaar om op de grafische display te worden weergegeven.
De parameters van de WILSEN.sonic.level-sensoren kunnen makkelijk worden ingesteld met behulp van een app voor mobiele apparatuur zodat ze steeds optimaal geconfigureerd zijn voor de vereiste toepassing op de gebruikslocatie.
Multisensor
De WILSEN.sonic.level-sensor verzendt meer dan vulniveaugegevens. GPS-gegevens van de sensor laten toe containers te traceren, terwijl bijkomende informatie zoals temperatuurwaarden en laadstanden van de batterij proactief onderhoud vereenvoudigen.
App voor mobiele apparatuur
De WILSEN.sonic.level-sensor elimineert de behoefte aan een tijdrovende afstelling van individuele sensoren via drukknoppen gezien de parametrering en netwerkintegratie dankzij Bluetooth® LE met een Android-app (WILSENcontrol) vanaf het mobiel apparaat kunnen worden uitgevoerd.
Standaardisering
De WILSEN.sonic.level-sensor is niet verbonden aan specifieke systemen—hij kan in gelijk welk LoRaWAN®-netwerk worden geïntegreerd. Gebruikers kunnen fabrikantsonafhankelijke software gebruiken en snel IoT-oplossingen ontwikkelen en aanpassen.
Industrieel gebruik
Zijn geschiktheid voor industriële toepassingen, onderscheidt de WILSEN.sonic.level-sensor van andere IoT-sensoren—hij beschikt over een robuuste behuizing met IP66/67-beschermingsgraad en kan ook buiten worden ingezet bij temperaturen van -25 °C tot +70 °C.
De draadloze WILSEN.sonic.level-sensor houdt toezicht op het niveau van rivieren, meren en overstromingsbekkens. Hij zendt bijkomende informatie, zoals temperatuur, geolocatie of batterijniveau, soms over een afstand van meerdere kilometers om gebieden te helpen in hun strijd tegen overstroming.
Moderne landbouwtechnieken leveren zowel eten als energie. De WILSEN.sonic.level helpt landbouwers om vanaf afstand de vulstand van graansilo’s of het vergaarbekken van hun biogasinstallatie te monitoren. Het gebruik van een IoT-systeem ontlast de landbouwer van de nood om tijdrovende inspectierondes uit te voeren, en maakt tijd vrij voor andere belangrijke taken in zijn efficiënt landbouwbedrijf.
Efficiënte leverketens mogen in een mondiaal kader zeker niet uitgeput raken van grondstoffen en voorraden. De WILSEN.sonic.level helpt om vulniveaus in tanks of silo’s te bepalen en de leverancier de tijd te bieden om klanten een logistiek toeleveringssysteem te bieden dat op hun specifieke behoeften is afgestemd.
De eisen die aan steden en gemeenten worden gesteld om bewoners aangename, milieuvriendelijke leefomstandigheden aan te bieden, nemen toe. De WILSEN.sonic.level-sensor maakt een intelligent afvalverwerkingsbeheer mogelijk, waarbij de vulniveaus van containers voor gebruikt glas, oude kleding en recycleerbare materialen vanaf afstand kunnen worden gemonitord zodat de containers enkel worden opgehaald wanneer het vulniveau een vooraf vastgelegde stand bereikt.
LoRa-technologie biedt een aantal voordelen die vooral geschikt zijn voor gebruik met IoT-sensoren zoals WILSEN.sonic.level:
Deze eigenschappen zorgen ervoor dat LoRa kan worden gebruikt om zeer uitgebreide, draadloze netwerken te creëren voor toepassingen in steden en gemeentes. Het kan ook worden gebruikt om kostenefficiënte privénetwerken op bedrijfsterreinen op te zetten. Het diagram hiernaast toont de topologische verschillen tussen de versies.
Als u meer wil leren over de voordelen van LoRaWAN®, lees dan ons onlineartikel: