VariKont met
Active Shielding Technology
Als uitvinder van de benaderingssensor en pionier op het gebied van sensortechnologie ontwikkelt Pepperl+Fuchs continu nieuwe producten en technologieën die naadloos in uw unieke toepassing kunnen worden geïntegreerd. Active Shielding Technology werd ontwikkeld om het meeste uit mechanische toleranties te halen en stabiele, grote schakelafstanden te realiseren.
Voor het eerst in de sensoren van de VariKont-serie ingebouwd, biedt de technologie sensoren de gelegenheid om zowel het doelobject als de omgeving te detecteren, zodat schakelafstanden kunnen worden bewaard, ongeacht de installatielay-out en omliggende materialen. Haal voordeel uit vereenvoudigd materiaalontwerp en beperkte kosten!
De prestaties van standaard benaderingssensoren op de markt zijn vaak beperkt gezien hun schakelafstanden aanzienlijk kunnen variëren
naargelang de montagelocatie en omliggende installatiematerialen. De VariKont-serie inductieve sensoren met Active Shielding Technology maakt echter
gebruik van een combinatie van een primaire spoel en secundaire spoel om grote schakelafstanden tot 30 mm in inbouw en 50 mm in opbouw te realiseren.
Montagematerialen en installatielay-outs beïnvloeden de schakelafstand van inductieve sensoren, vooral die met uitgestrekte meetbereiken. Deze invloed moet zoveel mogelijk worden beperkt, zodat de sensoren op de hoogst mogelijke schakelafstand kunnen worden ingezet. Traditionele sensoren maken hiervoor gebruik van afschermingsmaatregelen, wat vaak tot verloren of begrensde bereiken leidt.
Met behulp van de recent ontwikkelde Active Shielding Technology kunnen zowel uitdagende installatielay-outs als grote schakelafstanden worden gerealiseerd. Het temperatuurbereik van -25 °C tot +75 °C blijft stabiel in vergelijking tot dat van concurrerende sensoren met uitgebreide schakelafstanden.
De VariKont- en VariKont L2-series inductieve sensoren met grote schakelafstanden beschikken over een primaire en secundaire spoel. Zoals bij traditionele sensoren, detecteert de primaire spoel het doelobject. Tegelijkertijd, tast de secundaire spoel de omgeving af, inclusief de montagelocatie en omliggende materialen.
De vergaarde informatie wordt vervolgens gebruikt om te compenseren voor omgevingsinvloeden. Dit helpt grote schakelafstanden van 30 mm (inbouw) en 50 mm (opbouw) te realiseren.
Heeft u vragen over de VariKont-serie sensoren met Active Shielding Technology, of wenst u bijkomende informatie? Wij helpen u graag! Vul eenvoudigweg het contactformulier in en stuur ons een bericht.