Kanban de última geração
Gerenciamento de Kanban digital
O software desenvolvido pela Neoception fornece a lógica central para leitura e agregação de dados de sensores locais. Usando o reconhecimento inteligente de padrões, o software determina se, quando e como um movimento de caixa ocorreu nas diferentes esteiras do rack Kanban. Ativações menores e não intencionais são cuidadosamente filtradas e ignoradas. O sistema de aplicativos industriais Nexeed de nível superior da Bosch Connected Industry é informado somente quando eventos bem definidos são identificados. O serviço Kanban controla os cabeçotes de leitura de RFID e os LEDs.
Além das funcionalidades operacionais, o serviço inclui uma interface on-line para configuração simples de hardware, monitoramento de operação e depuração. As atualizações são rápidas, seguras e podem ser implementadas com acesso direto ao controlador principal. As verificações contínuas da funcionalidade de todos os componentes permitem um monitoramento completo das condições, em que os resultados são visualizados como estados operacionais por meio da luz de pilha.
Quando se trata de fornecer informações detalhadas, o sistema de gerenciamento de Kanban digital é muito superior às soluções convencionais: Cada rack possui um kit de componentes que inclui uma faixa de luz fotoelétrica, um controlador de rack dedicado e um módulo de LED para visualizar as instruções "put to light".
Supressores visuais e individuais em segundo plano são instalados na barra do sensor, que foi especialmente desenvolvida e está disponível em diferentes comprimentos. Os supressores em segundo plano detectam padrões no software quase que em tempo real. Esses padrões permitem entender os movimentos nos racks. Com base nessas informações, o módulo de LED usa sinais coloridos para indicar ao operador se a caixa foi colocada ou não na esteira correta.
O conhecido cabo plano Interface AS com tecnologia de perfuração permite que os operadores conectem os racks de forma rápida e flexível.
Watch this video to learn more about the development of our digital Kanban management system and how you can benefit from this unique solution.
Gostaria de receber informações adicionais e detalhadas sobre a digitalização de sistemas Kanban? Tobias Kehl, engenheiro de digitalização da Neoception, escreveu um whitepaper exclusivo sobre este assunto. Este documento PDF explica os fluxos de trabalho Kanban básicos, destaca o potencial de otimização, explora a integração na nuvem e também as considerações de segurança associadas.
Apresentação visual das sequencias de processos, componentes de hardware e arquiteturas de software que fornecem uma maneira rápida de entender como todos esses elementos estão conectados.
Faça download gratuito agora mesmo!