Digitalizando áreas classificadas.
Habilitando a conectividade.
Aumentando a mobilidade.
Telefone com recursos básicos intrinsecamente seguro para Zona 1/21 e Div. 1—Ex-Handy 10
O novo Ex-Handy 10 da marca ecom da Pepperl+Fuchs é a próxima geração de telefones com recursos básicos para uma ampla variedade de aplicações. Essa solução robusta e de alto desempenho foi desenvolvida para ambientes industriais adversos e vem com certificações abrangentes e várias bandas de frequência para uso nas áreas classificadas das Zonas 1/21, 2/22 e Div. 1/2em todo o mundo.
O Ex-Handy 10 é totalmente compatível com WEA 2.0 e também oferece suporte aos recursos/funcionalidades do WEA 3.0, exceto a marcação avançada de localização geográfica (somente mercado dos EUA). O telefone com recursos básicos 4G/LTE é especialmente adaptado às necessidades dos usuários que procuram um telefone celular sofisticado com uma bateria potente que suporte a operação do teclado e da tela sensível ao toque. Da comunicação à proteção do trabalhador individual, o novo Ex-Handy 10 abre o caminho para futuras aplicações de IIoT.
O novo Telefone com recursos básicos Ex-Handy 10 Zona 1/Div. 1 da marca ecom da Pepperl+Fuchs foi projetado para áreas classificadas e ambientes industriais adversos. O Ex-Handy 10 atende de forma segura e eficiente aos requisitos de comunicação atuais e futuros da indústria 4.0 e da Internet industrial das coisas.
Com desenvolvimento totalmente interno, a nova geração de telefones com recursos básicos se baseia em tecnologia sofisticada e oferece aos usuários acessórios correspondentes a partir de uma única fonte, incluindo o microfone de alto-falante remoto intrinsecamente seguro RSM-Ex 01. Não importa em que lugar do mundo você esteja, alguém da rede de suporte global da Pepperl+Fuchs estará disponível para tirar suas dúvidas.
Além de produtos e serviços digitais, a marca ecom da Pepperl+Fuchs fornece uma plataforma central para gerentes de projeto, especialistas em TI e usuários. Os serviços vão desde consultoria em engenharia de aplicação, pré-configuração específica do cliente e comissionamento de dispositivos móveis até gerenciamento de dispositivos móveis.
Com essa ferramenta, os usuários podem visualizar o software e as configurações de seus produtos e gerenciá-los usando uma solução remota de firmware. Ele também permite que os clientes reajam rapidamente aos requisitos em constante mudança de suas aplicações individuais, realizando os ajustes necessários. Isso economiza tempo, recursos e custos enquanto garante o processo constante e a alta qualidade de todos os dispositivos.
Assista o vídeo para saber mais sobre o serviço pronto para usar que garante qualidade e segurança para todos os dispositivos.
In addition to digital products and services, the Pepperl+Fuchs brand ecom provides a central platform for project managers, IT specialists, and users. Services range from application engineering consulting, customer-specific pre-configuration, and mobile device commissioning to mobile device management. With this tool, users can view their products’ software and configurations and manage them using a remote firmware solution. It also enables customers to react quickly to the changing requirements of their individual applications by carrying out necessary adjustments. This saves time, resources, and costs, while a constant process and a high quality of all devices is ensured.
Uma solução versátil baseada no trabalhador móvel em rede é decisiva para a digitalização bem-sucedida de aplicativos com o auxílio de dispositivos móveis.
O Ex-Handy 10 é resistente e apresenta alto desempenho. Ele foi projetado para conectar os trabalhadores à sala de controle em tempo real. Além disso, as funções automáticas de proteção do trabalhador individual específicas do aplicativo podem ser configuradas e integradas à infraestrutura de TI própria da empresa para garantir a segurança dos trabalhadores no campo.
Você tem alguma dúvida sobre o Ex-Handy 10 e seus acessórios ou deseja receber mais informações? Nossos especialistas de produtos estão prontos para ajudar você! Basta preencher o formulário de contato para nos enviar uma mensagem e agendar uma consulta pessoal com um de nossos especialistas.