Präzise Werkstückerkennung in Folgeverbundwerkzeugen
Auf einen Blick
- Präzise Überwachung der Blechzufuhr und Werkstücke
- Äußerst kompakte Bauform für beengte Einbauverhältnisse
- Sensorfläche aus Edelstahl widersteht Stößen und Abrieb
- Für den Einbau oder die bündige Montage in Folgeverbundwerkzeugen und Werkzeugen geeignet
- Mit M12- oder M8-Pigtail-Steckverbindern erhältlich

Der induktive Metal-Face-Sensor F79M überzeugt durch höchste Robustheit und Präzision
Die Anwendung
Bei der Metallumformung verarbeiten Stanzpressen Blechcoils und Platinen zu einer Vielzahl komplexer Bauteile. Sensoren überwachen jedes Werkstück während des Transports durch das Folgeverbundwerkzeug und bestätigen dessen Anwesenheit und Position. So wird der Presszyklus nur fortgesetzt, wenn das Werkstück korrekt positioniert ist.
Das Ziel
Mechanische Stöße, Vibrationen, Schmierstoffe und Verschleiß können die Lebensdauer von Sensoren verkürzen. Fehlersuche und Sensoraustausch unterbrechen die Produktion und verringern die Effizienz und den Ausstoß pro Schicht. Ziel ist es, die Maschinenverfügbarkeit zu maximieren und die Wirtschaftlichkeit zu verbessern.

Die Lösung
Der Pile Driver™ Metal-Face-Sensor F79M von Pepperl+Fuchs ist für Stanzanwendungen mit Schaltabständen unter 2 mm ausgelegt. Da er nahe am Werkstück arbeitet, ist seine Sensorfläche wiederholt Stößen ausgesetzt. Im Vergleich zu herkömmlichen Sensoren mit Kunststoff-Sensorfläche trägt der induktive Miniatursensor aus Edelstahl dazu bei, sensorbedingte Stillstandszeiten zu reduzieren. Für eine noch längere Lebensdauer kann er außerdem bündig in Folgeverbundwerkzeuge und andere Werkzeuge eingebaut werden.
Die Vorteile
Der induktive Metal-Face-Sensor F79M erkennt Werkstücke auch in anspruchsvollen Stanz- und Umformanwendungen zuverlässig. Seine metallische Sensorfläche widersteht mechanischen Belastungen besser als Kunststoffoberflächen, und dank seiner kompakten Bauform lässt er sich direkt in Werkzeuge und Formen integrieren. Die berührungslose Erfassung ermöglicht eine verschleißarme Werkstücküberwachung, reduziert sensorbedingte Stillstände und unterstützt eine effiziente Produktion.


