Wählen Sie Ihr Land

Global

Werkstückanwesenheitskontrolle in Kraftspannern

Auf einen Blick

  • Zuverlässige Erkennung eingespannter Metallteile
  • Für den Einbau in Greifer und End-of-Arm-Tooling ausgelegt
  • Schlackeabweisende Sensorbeschichtung verhindert das Anhaften von Schweißspritzern
  • Robuster POC-Kabelmantel schützt vor Hitze und Schweißspritzern
  • Temperaturbeständig bis 100 °C
Induktiver Miniatursensor F79M erkennt Werkstücke in Schweißprozess

Der induktive Miniatursensor F79M erkennt Werkstücke in Schweißprozessen zuverlässig

Die Anwendung

In automatisierten Schweiß- und Montagesystemen halten Roboter Werkstücke während des Schweißvorgangs mit Greifern und Kraftspannern sicher fest. In das Werkzeug integrierte Sensoren müssen während des gesamten Schweißprozesses überwachen, ob die Werkstücke korrekt gespannt sind.

 Das Ziel

Schweißhitze, Schweißspritzer und mechanische Belastungen können herkömmliche Sensoren beschädigen und zu Stillstandszeiten führen. Pepperl+Fuchs wurde daher mit der Entwicklung eines robusten, kompakten induktiven Sensors beauftragt, der diesen Bedingungen standhält und sich direkt in Greifer und End-of-Arm-Tooling integrieren lässt.

induktiver Metal-Face-Sensor F79M der Pile-Driver-Serie

Die Lösung

Der schweißfeste induktive Metal-Face-Sensor F79M der Pile-Driver-Serie erkennt gegriffene und gespannte Bauteile berührungslos. Sein kompaktes Gehäuse lässt sich bündig in das Greiferwerkzeug integrieren. Die Xylan-Beschichtung verhindert, dass sich Schweißschlacke und Spritzer auf der Sensoroberfläche festsetzen. Das Sensorelement ist für Umgebungstemperaturen bis 100 °C ausgelegt. Das robuste Kabel mit POC-Mantel widersteht Schweißhitze, Schlacke, Spritzern und Zugbelastungen und trägt so dazu bei, die Lebensdauer des gesamten Sensorsystems zu verlängern.


Technische Merkmale

  • Induktiver Metal-Face-Sensor mit robustem Sensorelement aus Edelstahl
  • POC-Kabel widersteht extremer Hitze und Schweißspritzern
  • Xylan-Beschichtung gegen Schweißschlacke
  • Betriebstemperatur: bis +100 °C
  • Miniaturgehäuse für beengte Einbauverhältnisse in Vorrichtungen und Werkzeugen
  • Varianten mit M12- und M8-Pigtail-Steckverbindern

Die Vorteile

Der F79M überwacht die Anwesenheit und Position von Bauteilen in automatisierten Schweißgreifern. Dank seiner kompakten Bauform lässt sich der Metal-Face-Sensor direkt in Greifer und End-of-Arm-Tooling integrieren. Seine robuste Sensorfläche, die Beschichtung und das POC-Kabel schützen ihn vor Schweißhitze, Spritzern und mechanischer Belastung. Dadurch lassen sich sensorbedingte Stillstände reduzieren, die Maschinenverfügbarkeit erhöhen und die Produktionseffizienz verbessern.

Mehr Informationen

Pile Driver™ Metal-Face-Sensoren
Produkte

Pile Driver™ Metal-Face-Sensoren

Präzise Werkstückerkennung in Folgeverbundwerkzeugen mit dem induktiven Sensor F79M
Applikationsbericht

Präzise Werkstückerkennung in Folgeverbundwerkzeugen

Induktive Näherungsschalter
Produkte

Induktive Näherungsschalter