Wählen Sie Ihr Land

Global

Induktive Sensoren verhindern Matrizenkollisionen durch Überprüfung der Nockenposition

Matrize in der Metallumformung

Sensoren erkennen verklemmte Nockenantriebe und Gleitplatten

Die Anwendung

Beim Stanzen werden Bleche und Zuschnitte vertikal (nach unten) geformt. Wie gehen Sie allerdings vor, wenn dasselbe Werkstück auch auf der horizontalen Ebene gestanzt oder
zugeschnitten werden muss? Die Antwort: Sie verwenden einen Nocken. Angewinkelte Nockenantriebe, die sich auf der oberen Matrizenplatte befinden, nutzen die Abwärtsfunktion der Presse, um abgeschrägte Gleitnocken in die untere Matrize zu verschieben und Metalle horizontal zu formen, zuzuschneiden und zu durchstechen. Siehe Abb. 1. Leider können Nockenantriebe und Gleitplatten in der Matrize brechen oder verklemmen, was schwerwiegende Probleme verursachen kann.

Das Ziel

Während des Metallformens können in einer Matrize verschiedene Probleme auftreten. Daraus resultierende Fehleinzüge und Matrizenausfälle verursachen oft erhebliche
Stillstandszeiten und Reparaturkosten. Um die Matrize zu schützen, müssen problematische Bereiche identifiziert und Sensoren installiert werden, damit der Pressvorgang eingestellt wird, bevor es zu einem Ausfall kommt. Durch die
ordnungsgemäße Installation von Sensoren zur Erkennung festsitzender Nockenantriebe und Gleitplatten werden zwei potenzielle Problemstellen beseitigt.

graphic showing the position of inductive sensors for cam presence detection

Die Lösung

Die Kosten im Falle einer Kollision sind hoch – die Lösung, um dies zu verhindern, muss jedoch nicht teuer sein. In dieser Anwendung wurde der NMB1,5-8GM50-E2-FE-V1 gewählt. Er bietet einen garantierten Erfassungsbereich von 1,2 mm bei Stahlnocken und kann auch vollständig in die Matrize integriert werden. Mit der nahtlosen, metallenen Sensoroberfläche kann sichergestellt werden, dass kein Schmierstoff in den Sensor
eindringen und einen Ausfall verursachen kann. Hinweis: Wenn das Eindringen von Schmierstoff kein Problem darstellt, funktioniert ein induktiver Sensor aus Kunststoff mit einem Durchmesser von 8 mm gleichermaßen. Sitzt ein falsch ausgerichteter Antrieb fest, kollidiert die Matrize möglicherweise beim nachfolgenden Abwärtshub. Sensor 1 ist am Austrittspunkt des Antriebsnocken montiert und stellt sicher, dass er vollständig eingefahren ist. Sensor 2 stellt sicher, dass der Gleitnocken nach dem Stanzen eines Lochs in seine Ausgangsposition zurückkehrt. Wenn die Stanzvorrichtung der Gleitplatte nicht vollständig eingefahren ist, verhindert das Sensorsignal, dass der Servo die Materialzufuhr initiiert und die Matrize blockiert wird.

induktive Metal-Face-Sensor von Pepperl+Fuchs, ideal für Anwendungen in Matrizen

Technische Features

  • Verschleißfester, schmierstoffbeständiger Metal-Face-Sensor
  • Montageoptionen mit kurzem und langem Zylinder für die meisten Matrizen
  • Kann vollständig in die Matrize integriert werden
  • Garantierter Erfassungsbereich von 1,2 mm bei Stahl
  • Anschluss über Kabel oder Steckverbinder

Die Vorteile

Die Installation von Sensoren zur Vermeidung von Fehleinzügen und Kollisionen ist eine kostengünstige Lösung, die sich bei der ersten Abwendung eines solchen Ereignisses bereits 100-fach bezahlt machen kann. Zudem zahlen sich die elektronischen
Ansprechüberwachungen über den gesamten Lebenszyklus der Matrize hinweg aus. Bei einer durch Sensoren geschützten Matrize wird außerdem gewährleistet, dass der Stanzprozess mit maximaler Geschwindigkeit erfolgt, was eine optimale Teileausbeute und Rentabilität ermöglicht.

Auf einen Blick

  • Kompakte induktive Sensoren können vollständig in die Matrize integriert werden
  • Sensoren sind gegen das Eindringen von Schmierstoff geschützt
  • Metal-Face-Sensoren halten 20-mal länger als herkömmliche Modelle
  • Elektronik ist mit allen gängigen Matrizensteuerungen kompatibel