Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Les détecteurs inductifs préviennent les collisions de matrices en vérifiant la présence de cames

Application de formage des métaux, protection des matrices

Des capteurs détectent les blocages des entraînements à came et des plaques coulissantes

La demande

Dans les processus d'estampage, les tôles et les flans sont formés à l'aide d'une force verticale (vers le bas). Que faire lorsque la même pièce doit également être poinçonnée ou découpée sur
le plan horizontal ? La solution consiste à utiliser une came. Des entraîneurs à came inclinés, situés dans le sabot supérieur de la matrice, utilisent le mouvement descendant de la presse pour déplacer les cames biseautées du coulisseau dans la matrice inférieure afin de former, couper et percer les métaux horizontalement. Voir la figure 1. Malheureusement, les entraînements à came et les plaques coulissantes peuvent se casser ou se coincer dans la matrice, ce qui entraîne des problèmes majeurs.

L'objectif

Au cours d'un processus de formage des métaux, de nombreux problèmes peuvent survenir dans une matrice. Les mauvaises alimentations et les collisions de matrices qui en résultent entraînent souvent des temps d'arrêt et des coûts de réparation importants. La protection des matrices consiste à identifier les zones problématiques et à installer des capteurs pour arrêter le mouvement de la presse avant que des défaillances ne se produisent. L'installation correcte de capteurs pour détecter les entraînements à came et les plaques coulissantes bloqués élimine deux sources de problèmes potentielles.

Graphique illustrant l'emplacement des détecteurs inductifs pour la détection de la présence de cames

La solution

Le coût d'un accident est élevé, mais la solution pour l'éviter ne doit pas nécessairement l'être. Dans cette application, le détecteur inductif NMB1,5-8GM50-E2-FE-V1 a été sélectionné. Il offrait une plage de détection garantie de 1,2 mm pour les cames en acier et pouvait également être entièrement intégré dans la matrice. La face de détection entièrement métallique et sans soudure garantit qu'aucun lubrifiant ne peut pénétrer dans le capteur et provoquer une défaillance. Remarque : si la pénétration de lubrifiant n'est pas un problème, un détecteur inductif avec une face en plastique et un diamètre de 8 mm fonctionnera tout aussi bien. Si un entraînement mal aligné se bloque, la matrice risque de s'écraser lors de la course descendante suivante. Le détecteur n° 1 est monté au point de sortie de la came d'entraînement pour vérifier qu'elle est complètement rétractée. Le capteur n° 2 garantit que la came coulissante est revenue à sa position initiale après avoir percé un trou. Si le poinçon coulissant n'est pas complètement rétracté, la sortie du capteur empêche le servomoteur de lancer l'alimentation en matériau et de bloquer la matrice.

Détecteur inductif à face métallique Pepperl+Fuchs pouvant être entièrement intégré dans une matrice de formage de métal.

Caractéristiques techniques

  • Détecteur à face métallique résistant à l'usure et aux lubrifiants
  • Options de montage à canon court et long pour s'adapter à la plupart des matrices
  • Peut être entièrement intégré dans la matrice
  • Portée de détection garantie de 1,2 mm sur l'acier
  • Connectivité par câble ou déconnexion rapide

Les avantages

L'installation de capteurs pour prévenir les bourrages et les collisions constitue une mesure préventive rentable qui peut être amortie dès la première fois qu'un incident de ce type est évité. De plus, ces dispositifs électroniques de surveillance continuent à être rentables tout au long du cycle de vie de la matrice. Une matrice protégée par des capteurs contribue également à garantir que le processus d'estampage fonctionne à vitesse maximale, ce qui permet d'optimiser le rendement des pièces et la rentabilité.

En bref

  • Les détecteurs inductifs compacts peuvent être entièrement intégrés dans la matrice.
  • Les capteurs sont résistants à la pénétration de lubrifiant.
  • La conception du détecteur à face métallique offre une durée de vie 20 fois supérieure à celle des modèles standard.
  • Les composants électroniques sont compatibles avec toutes les commandes de matrices standard.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !