
Industrielle Kommunikation und Interfaces

AS-Interface
Das Aktuator-Sensor-Interface (AS-Interface) ist der Ersatz für die konventionelle Verdrahtungstechnik auf der Sensor-Aktuator-Ebene. AS-Interface hat sich als weltweiter Standard für die kostengünstige Übertragung von Signalen auf nur einer Leitung für Energie und Signale fest etabliert. Es ist ein offenes System und damit unterhalb aller gängigen Feldbussysteme angesiedelt.

IO-Link
IO-Link ermöglicht die durchgängige Kommunikation und digitale Datenübertragung von der Steuerungs- bis in die Sensorebene. Die Intelligenz von Sensoren kann dank IO-Link voll ausgeschöpft werden und ebnet den Weg zu Industrie 4.0 in der Automatisierungstechnik.

Ethernet-APL
Ethernet-APL ermöglicht die direkte Integration von Feldgeräten in übergeordnete Systeme. Zum ersten Mal in der Geschichte der Prozessautomation ist eine einheitliche Kommunikationsinfrastruktur gegeben und IIoT-Anwendungen auch hier möglich.

Industrial Ethernet
Industrial Ethernet schafft eine durchgängige Netzwerkinfrastruktur über alle Unternehmens- und Produktionsebenen hinweg. Es ermöglicht die kollisionsfreie und transparente Übertragung von Echtzeit- und IT-Daten. Mithilfe von Industrial Ethernet können große Datenmengen verlässlich und in einer kalkulierbaren Übertragungszeit bereitgestellt werden.

Feldbusinfrastruktur
FieldConnex® Feldbusinfrastruktur ist seit Jahrzehnten in allen Bereichen der Prozessindustrie als zuverlässige und leistungsfähige Technologie für moderne Feldbusinfrastrukturen bekannt und fest etabliert.

Remote-I/O-Systeme
Remote-I/O-Systeme sind modulare Systeme zur Signalanpassung zwischen Feldgeräten in explosionsgefährdeten Bereichen und Leitsystemen in sicheren Bereichen.

Signaltrenner
Ein Signaltrenner sorgt durch verschiedene Funktionen dafür, dass ein Signal weiterverarbeitet werden kann. Er ist vornehmlich für die Trennung und Umformung der Signale verantwortlich. Pepperl+Fuchs bietet zwei Systeme von Signaltrennern an, das K-System und das SC-System.

Thin Clients
Pepperl+Fuchs bietet ein durchgängiges Thin Client-Portfolio: vom industriellen Box-Thin Client im Kontrollraum bis hin zu Anwendungen in Zone 1/21, Div. 1.

HMI-Systeme
Pepperl+Fuchs bietet eine breite Palette von HMI-Lösungen. Entdecken Sie robuste Industriemonitore, industrielle Box-Thin-Clients und Box-PCs, Thin-Client-Software und Peripheriegeräte.

Anzeigen und Signalverarbeitung
Pepperl+Fuchs bietet ein breites Portfolio an Zählern, Prozessanzeigen, Signalumformer und weiteren Nachschaltgeräten, welches optimal auf den Einsatz mit unseren Sensoren abgestimmt sind. Profitieren Sie von der benutzerfreundlichen Bedienung sowie die Robustheit unserer Geräte.

Überspannungsschutz
Überspannungsschutz-Komponenten von Pepperl+Fuchs bietet zuverlässigen Schutz vor Überspannungsereignissen und anderen Schäden.

HART Interface Solutions
HART Interface Solutions von Pepperl+Fuchs bestehen aus zwei HART-Multiplexer-Systemen, dem K-System und dem H-System, für mehrere Signale sowie einem HART Loop Converter für Applikationen mit nur einem Signal.

Stromversorgungen
Stromversorgungen von Pepperl+Fuchs erfüllen höchste Ansprüche an eine verlässliche Versorgung der Signalkreise und verbessern dadurch die Systemintegrität.

Serielle Schnitstellenkarten
Die RocketPort-EXPRESS-Familie umfasst serielle Adapterkarten, die mit Systemen kompatibel sind, die PCI-Express-Erweiterungssteckplätze unterstützen. Die Karten sind für Standard- und Low-Profile-PCs und Server konzipiert und werden mit einer Low-Profile- und einer Standard-Höhenhalterung geliefert.

Verbindungstechnik
Mit dem Produktportfolio der Verbindungstechnik bietet Pepperl+Fuchs eine vollständige Lösung aus einer Hand, die den anspruchsvollen Umgebungsbedingungen in der industriellen Kommunikation gerecht wird.

Software
Softwarepakete erleichtern die Konfiguration, Parametrierung und Bedienung verschiedener Pepperl+Fuchs Produkte.

Intelligente Systeme
Das Volume3D-System erfasst von einer festen Position aus die Belegung eines vorbeilaufenden Förderbandes mit 2D-LiDAR-Scannern.