Communication et interfaces industrielles

AS-Interface
L'interface actionneur-capteur (AS-Interface) remplace la technologie de câblage conventionnelle au niveau des capteurs et des actionneurs. AS-Interface est une norme mondiale pour le transfert économique de l'énergie et des signaux via un seul câble. Il s'agit d'un système ouvert et compatible avec tous les appareils pour bus de terrain courants.

IO-Link
IO-Link permet une communication fluide et un transfert numérique des données depuis le niveau de contrôle jusqu'au niveau des capteurs. Les appareils intelligents peuvent être utilisés à leur plein potentiel avec IO-Link, ouvrant ainsi la voie à l'industrie 4.0 dans le domaine des technologies d'automatisation.

Ethernet-APL
Ethernet-APL facilite l'intégration directe des appareils de terrain avec les systèmes de niveau supérieur. Cette innovation introduit ainsi pour la première fois dans l'histoire de l'automatisation des procédés une infrastructure de communication unifiée. Les applications IIoT peuvent enfin faire leur entrée dans les industries de transformation.

Ethernet industriel
L'Ethernet industriel de Pepperl+Fuchs permet de créer une infrastructure réseau cohérente. Il assure un transfert transparent et sans collision des données en temps réel et des données informatiques.

Infrastructure bus de terrain
L'infrastructure bus de terrain FieldConnex® est reconnue et solidement établie depuis des décennies dans tous les secteurs de l'industrie de transformation en tant que technologie fiable et performante pour les infrastructures bus de terrain modernes.

Système d'E/S déportées
Les systèmes d'E/S déportées sont des systèmes modulaires destinés à l'adaptation des signaux entre les appareils de terrain situés dans des zones dangereuses et les systèmes de commande situés dans des zones sûres.

Conditionneurs de signaux
Un conditionneur de signal exécute une série de fonctions sur un signal afin de le rendre apte à un traitement ultérieur. L'isolation galvanique interrompt le chemin galvanique entre les signaux d'entrée et de sortie afin d'empêcher la transmission de signaux indésirables. Pepperl+Fuchs propose deux systèmes de conditionneurs de signaux : le système K et le système SC d'.

Clients légers
Pepperl+Fuchs propose une gamme complète de clients légers : des boîtiers clients légers indus. pour salles de contrôle aux applications en zone 1/21, Div. 1.

Systèmes IHM
Pepperl+Fuchs propose une large gamme de solutions IHM. Découvrez nos moniteurs industriels robustes, nos boîtiers clients légers indus. et nos PC industriels, nos logiciels clients légers et nos périphériques.

Affichages et traitement des signaux
Les capteurs utilisés dans l'industrie de l'automatisation transmettent une large gamme de signaux numériques et analogiques. Dans de nombreux processus de comptage et de contrôle, ces signaux doivent être clairement affichés, surveillés ou traités. Nous vous invitons à découvrir une large gamme de compteurs, d'écrans de processus, de convertisseurs de signaux et d'ampli-séparateurs, tous optimisés pour être utilisés avec nos capteurs.

Barrières parasurtenseurs
Les dispositifs de protection contre les surtensions de Pepperl+Fuchs offrent une protection fiable contre les surtensions et autres dommages.

Solutions d'interfaces HART
Les solutions d'interfaces HART de Pepperl+Fuchs comprennent deux systèmes multiplexeurs HART, le système K et le système H, pour les boucles de signaux multiples, ainsi qu'un convertisseur de boucle HART pour les applications à boucle unique.

Alimentations électriques
Nos alimentations électriques répondent aux exigences les plus strictes en matière de fiabilité pour l'alimentation des circuits de signaux, ce qui contribue à améliorer l'intégrité du système. Elles prennent en charge à la fois les bus de terrain numériques et les réseaux analogiques.

Cartes série multiports
La gamme RocketPort EXPRESS comprend des cartes adaptateurs série compatibles avec les systèmes prenant en charge les emplacements d'extension PCI Express. Les cartes sont conçues pour les PC et serveurs standard et à profil bas et sont livrées avec un support à profil bas et à hauteur standard.

Technologie de connexion
Avec sa gamme de produits de technologie de connexion, Pepperl+Fuchs propose une solution complète provenant d'un seul et même fournisseur, qui répond aux conditions environnementales exigeantes de la communication industrielle.

Logiciel
Les progiciels facilitent la configuration, le paramétrage et l'utilisation de plusieurs produits Pepperl+Fuchs.

Systèmes intelligents
Les systèmes intelligents de Pepperl+Fuchs détectent la présence d'un convoyeur en mouvement à partir d'une position fixe à l'aide d'un scanner LiDAR 2D.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !