Wählen Sie Ihr Land

Global

Neuer LiDAR-Sensor R2400 – kompakt mit Rundumblick

LiDAR-Sensor R2400

Mit dem neuen 2-D-LiDAR-Sensor R2400 erweitert Pepperl+Fuchs sein LiDAR-Portfolio um einen kompakten Sensor, der auf den bewährten Stärken des R2000 aufbaut und die Lücke zwischen Basis-Sensoren und industriellen High-End-LiDAR-Systemen schließt.

Der R2400 vereint vollständige 360°-Rundumerfassung mit außergewöhnlich kompakter Bauform von nur 81 mm Bauhöhe. Die robuste Metallkonstruktion gewährleistet zuverlässige Leistung auch bei mechanischer Belastung. Dank optischer Trennung von Sender und Empfänger bleiben die Messergebnisse selbst unter schwierigen Umgebungsbedingungen stabil. Der 2-D-LiDAR-Sensor ist die ideale Lösung für AMR- und AGV-Anwendungen, bei denen kompaktes Design und Kosteneffizienz entscheidend sind.

Zuverlässige Erfassung auf kleinstem Raum

Der 2-D-LiDAR-Sensor R2400 ist prädestiniert für kleine autonome Fahrzeuge wie FTS, AMR und Serviceroboter sowie für weitere Anwendungen in der Logistikautomatisierung und im Materialtransport. Dank seiner Kombination aus Leistung, Messbereich und Winkelauflösung eignet er sich besonders für Navigations-, Andock- und Lasthandhabungsaufgaben.

Mit einer Startzeit von unter 15 Sekunden und einem vielseitigen Design, das auch eine Montage über Kopf zulässt, bietet der R2400 einen zuverlässigen und flexiblen Betrieb in unterschiedlichsten mobilen Automatisierungsszenarien.

Anwendungsbeispiele

Präzise Navigation von mobilen Robotern mit dem R2400-LiDAR-Sensor

Präzise Navigation von mobilen Robotern

Zuverlässige Ladungserkennung mit  FTF-Gabelstaplern mit dem R2400-LiDAR-Sensor

Zuverlässige Ladungserkennung mit FTF-Gabelstaplern

Highlights auf einen Blick

  • Robustes Gerätedesign für stabile Messdaten und lange Lebensdauer, auch unter mechanischer Belastung
  • Vollständige Umgebungserfassung durch 360°-Sichtfeld für breites Anwendungsspektrum
  • Einfache mechanische Integration in beengten Einbauräumen: kompakte Bauhöhe von 81 mm und flexible Montage dank Rundumsicht
  • Schnelle Systemintegration durch einheitliches LiDAR-Kommunikationsprotokoll und ROS-Treiber
  • Zuverlässige Erkennung kleiner Strukturen dank hoher Winkelauflösung, präziser Winkelgenauigkeit und optimierter Lichtfleckgeometrie
  • Optische Trennung von Sender und Empfänger für konstante Leistung in schwierigen Umgebungen – bei minimalem Wartungsaufwand
  • Schnelle und reproduzierbare Sensorausrichtung dank präziser Führungsbohrungen

Mehr Informationen

Portfolio der LiDAR-Sensoren

Portfolio der LiDAR-Sensoren