Wählen Sie Ihr Land
CBN7-F46E-2EU-Y70138043 Kapazitiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Flache Bauform
- Bis PL c gemäß EN/ISO 13849
- Erhöhte EMV-Festigkeit 100 V/m
- 6,5 mm nicht bündig









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten CBN7-F46E-2EU-Y70138043
| Schaltfunktion | Antivalent | |
| Ausgangstyp | Digital-Spannungsausgang | |
| Schaltabstand | sn | 6,5 mm |
| Einbau | nicht bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Ausgangsart | 4-Draht |
| Einbaubedingungen | |||||||||||
| |||||||||||
| Betriebsspannung | UB | 5 V DC ± 0,5 V | |||||||||
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 5 Hz | |||||||||
| Hysterese | H | 1 ... 10 % typ. 5 % | |||||||||
| Kurzschlussschutz | ja | ||||||||||
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 10 mA | |||||||||
| kleinster Betriebsstrom | Im | 0 mA | |||||||||
| Reststrom | Ir | ||||||||||
| |||||||||||
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 12 mA | |||||||||
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 100 ms | |||||||||
| Performance Level (PL) | PL c | |
| MTTFd | > 7500 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | min. 60 % |
| Ausgangswert | Kanal 1: Objekt erfasst: 3 V ± 0,2 V , Objekt nicht erfasst: 1 V ± 0,2 V Kanal 2: Objekt erfasst: 1 V ± 0,2 V , Objekt nicht erfasst: 3 V ± 0,2 V |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Litzen | ||||||||||||||||
| Gehäusematerial | PBT | ||||||||||||||||
| Stirnfläche | PBT | ||||||||||||||||
| Schutzart | IP65 | ||||||||||||||||
| Kabel | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.