Sélectionnez votre pays
CBN7-F46E-2EU-Y70138043 Détecteur capacitif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Boîtier plat
- Jusqu'à PL c conformément à la norme EN/ISO 13849
- Meilleure résistance EMV 100 V/m
- 6,5 mm non intégré









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à CBN7-F46E-2EU-Y70138043
| Fonction de commutation | antivalente | |
| Type de sortie | Sortie de tension numérique | |
| Portée nominale | sn | 6,5 mm |
| Montage | non noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Type de sortie | 4 fils |
| Conditions de montage | |||||||||||
| |||||||||||
| Tension d'emploi | UB | 5 V DC ± 0,5 V | |||||||||
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 5 Hz | |||||||||
| Course différentielle | H | 1 ... 10 % typ. 5 % | |||||||||
| Protection contre les courts-circuits | oui | ||||||||||
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 10 mA | |||||||||
| Courant d'emploi min. | Im | 0 mA | |||||||||
| Courant résiduel | Ir | ||||||||||
| |||||||||||
| Consommation à vide | I0 | ≤ 12 mA | |||||||||
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 100 ms | |||||||||
| Niveaux de performance (PL) | PL c | |
| MTTFd | > 7500 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | min. 60 % |
| Valeur de sortie | voie 1 : objet détecté : 3 V ± 0,2 V , objet non détecté : 1 V ± 0,2 V voie 2 : objet détecté : 1 V ± 0,2 V , objet non détecté : 3 V ± 0,2 V |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | fils | ||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | PBT | ||||||||||||||||
| Face sensible | PBT | ||||||||||||||||
| Degré de protection | IP65 | ||||||||||||||||
| Câble | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.